(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ST-88
ST型 超硬ホールソー STガタ チョウコウホールソー

ST型 超硬ホールソー ST-88

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
16,800円 15,442円
税込単価
18,480円 16,986円

用途に応じた切れ味抜群のホールソー。【特長】・強靭なボディーで、ステンレス・薄...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 穴あけ作業には、切れ味向上・耐久性保持のため、カッティングペーストの塗布をおすすめします。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

ST-88 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
シャンク径・MT No
JANコード
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST-88

13
4992456319231
88

1個

16,800円

15,442

( 16,986円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に応じた切れ味抜群のホールソー。
【特長】
・強靭なボディーで、ステンレス・薄鉄板等の穴あけがラクラク。
【用途】
・ステンレス板・薄鉄板の穴あけ。

(i)ご注意

  • 穴あけ作業には、切れ味向上・耐久性保持のため、カッティングペーストの塗布をおすすめします。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

ST-88で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ST型 超硬ホールソーの型番ST-88のページです。
型番ST-88に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ST型 超硬ホールソー

ST型 超硬ホールソー

    E型ホールカッター(電気ドリル専用)

    E型ホールカッター(電気ドリル専用)

      超硬バイメタルホールカッター

      超硬バイメタルホールカッター

        バイメタルホルソー(回転用)

        バイメタルホルソー(回転用)

          ハイスバイメタルホールソー

          ハイスバイメタルホールソー

            ブラックホールソー

            ブラックホールソー

              バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)

              バイメタルホルソーJ型(コンビ軸)(回転用)

                メーカー マーベル トラスコ中山 大見工業 ハウスビーエム ニコテック ニコテック ハウスビーエム
                通常価格 3,166円 2,630円 10,575円 5,288円 6,292円 3,840円 2,900円
                通常出荷日 6日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                商品タイプ ホールソー ホールソー - ホールソー ホールソー ホールソー ホールソー

                ST型 超硬ホールソーのレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                SUS材の穴あけ
                評価 5.0満足度:5.02022/08/12
                板厚3mmのステンレス板に穴をあけるため使用しました。タッピングオイルを差しながら使用しました。よく切れました。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                盤の穴あけ
                評価 4.0満足度:4.02022/03/01
                超硬刃のため、摩耗や発生する熱による刃の切れ味にも問題ありませんでした。穴形状も問題ありませんでした。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                ST-115
                ST-125
                ST-130
                ST-89
                ST-90
                ST-91
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                シャンク径・MT No JANコード サイズ
                (mm)

                27,805円

                ( 30,586円 )
                1個 あり

                7日目

                134992456319507115

                43,145円

                ( 47,460円 )
                1個 あり

                7日目

                134992456319606125

                49,240円

                ( 54,164円 )
                1個 あり

                7日目

                134992456319651130

                16,800円

                ( 18,480円 )
                1個 あり

                9日目

                13499245631924889

                16,000円

                ( 17,600円 )
                1個 あり

                9日目

                13499245631925590

                16,911円

                ( 18,602円 )
                1個 あり

                19日目

                13499245631926291

                ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました