(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BLT-16
BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸) BLT ツバナシバイメタルホールソー(ロッカクジク)

BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸) BLT-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,856円
税込単価
2,042円

ツバなしで、貫通作業に最適【特長】・バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ホールソー
  • ふところ深さ(mm):
    25
  • シャンクタイプ:
    六角軸
  • 全長(mm):
    104
  • 被削材詳細:
    薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ
  • 能力(mm):
    鉄板:3.2以下
  • 仕様:
    回転専用

Loading...

BLT-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLT-16

16
4992456327366

5個

1,856( 2,042円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツバなしで、貫通作業に最適
【特長】
・バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデルです。
【用途】
・薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ。"

BLT-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)の型番BLT-16のページです。
型番BLT-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)

BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)

    超硬ホールソー W刃

    超硬ホールソー W刃

      ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー

      ポリクリックシリーズ 深穴ホールソー

        ドッチーモ超硬ホルソー(回転用)

        ドッチーモ超硬ホルソー(回転用)

          超硬ロングホールカッター

          超硬ロングホールカッター

            超硬ホールソーメタコアトリプル

            超硬ホールソーメタコアトリプル

              ツーバイマスホルソー(回転用)

              ツーバイマスホルソー(回転用)

                メーカー マーベル SK-11 ミヤナガ ハウスビーエム 大見工業 ユニカ ハウスビーエム
                通常価格 1,856円 5,300円 1,980円 6,306円 5,438円 1,224円 10,557円
                通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                商品タイプ ホールソー ホールソー ホールソー - - - ホールソー
                ふところ深さ(mm) 25 18 - 15 - - -
                シャンクタイプ 六角軸 - - - - - -
                全長(mm) 104 - - - - - -
                被削材詳細 薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ - - - - - -

                BLT ツバナシバイメタルホールソー(六角軸)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                BLT-15
                BLT-21
                BLT-22
                BLT-27
                BLT-28
                BLT-33
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径
                (mm)
                JANコード

                1,856円

                ( 2,042円 )
                5個 あり

                8日目

                154992456327359

                2,600円

                ( 2,860円 )
                1個 あり

                1日目

                214992456327373

                2,097円

                ( 2,307円 )
                5個 あり

                8日目

                224992456327380

                2,960円

                ( 3,256円 )
                1個 あり

                6日目

                274992456327397

                2,421円

                ( 2,663円 )
                5個 あり

                8日目

                284992456327403

                3,378円

                ( 3,716円 )
                1個 あり

                2日目

                334992456327410

                ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました