(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLF310S
サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用) サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,800円
税込単価
1,980円

ステンレスエレクターシェルフ用のサイドレッジです。棚の側面に差し込むことで物品...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    サイドレッジ
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    SUS304(18-8)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SLF310S 解除

Loading...

商品情報を表示

SLF310S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行寸法(mm)
JANコード
トラスココード
有効高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLF310S

310
4933315717294
214-8995
50
1本

1個

1,800( 1,980円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスエレクターシェルフ用のサイドレッジです。
棚の側面に差し込むことで物品の落下を防止します。
【仕様】
・材質:SUS304(18-8)ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)の型番SLF310Sのページです。
型番SLF310Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

    サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

    サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

      キャスター (エレクターシェルフ用)

      キャスター (エレクターシェルフ用)

        エレクターシェルフ用ポール

        エレクターシェルフ用ポール

          バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

          バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

            バックレッジ (スーパーエレクターシェルフ用)

            バックレッジ (スーパーエレクターシェルフ用)

              ハンドル (エレクターシェルフ用)

              ハンドル (エレクターシェルフ用)

                スーパーエレクターシェルフ用オプション

                スーパーエレクターシェルフ用オプション

                  リールシェルフ

                  リールシェルフ

                    可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

                    可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

                      キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                      キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                        固定基本ユニット カムシェルビングプレミアムシェルフ ベンチ型4段

                        固定基本ユニット カムシェルビングプレミアムシェルフ ベンチ型4段

                          エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

                          エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター キャニオン CAMBRO エレクター
                            通常価格 1,800円 1,050円 1,650円 2,175円 3,375円 1,332円 4,125円 68円 5,794円 9,375円 4,889円 92,228円 14,325円
                            通常出荷日 8日目   6日目~   4日目~   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目~   3日目   4日目~  
                            商品タイプ その他 その他 - - その他 その他 その他 - - バー その他 - -
                            詳細タイプ サイドレッジ サイドレッジ - - バックレッジ バックレッジ エレクターシェルフ用ハンドル - - 可倒式レッジ - - -
                            材質 ステンレス スチール - - ステンレス - ステンレス - - ステンレス - - ステンレス
                            材質詳細 SUS304(18-8) クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) - - SUS304(18-8) - - - - - - - ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト
                            内容量 1本 1本 - - 1本 1本 - - - 1本 - - -

                            サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SLF360S
                            SLF460S
                            SLF530S
                            SLF610S
                            SLT310S
                            SLT360S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 有効高さ
                            (mm)
                            内容量

                            2,175円

                            ( 2,393円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3604933315758471214-863950-

                            2,325円

                            ( 2,558円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4604933315717324214-756150-

                            2,550円

                            ( 2,805円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            5304933315758495214-794550-

                            2,700円

                            ( 2,970円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            6104933315717362214-894150-

                            2,100円

                            ( 2,310円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3104933315717386214-7731100-

                            2,325円

                            ( 2,558円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3604933315758464214-7231100-

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました