(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLF310
サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用) サイドレッジ (スーパーエレクターシェルフヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,103円
税込単価
1,213円

エレクターシェルフ スーパーシリーズ(旧:スーパーエレクター・シェルフ)用のサ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    サイドレッジ
  • 材質:
    スチール
  • 材質詳細:
    クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品仕様

型番詳細タイプ有効高さ(mm)奥行(mm)JANコードトラスココード
SLF610サイドレッジ506104933315717355214-7689
SLF530サイドレッジ505304933315717348214-8216
SLF460サイドレッジ504604933315717317214-7111
SLF360サイドレッジ503604933315717300214-7083
SLF310サイドレッジ503104933315717287214-8938
SLT610サイドレッジ1006104933315717430214-7557
SLT530サイドレッジ1005304933315717423212-0569
SLT460サイドレッジ1004604933315717409214-8367
SLT360サイドレッジ1003604933315717393214-8983
SLT310サイドレッジ1003104933315717379214-8425

使用例

商品情報を表示

SLF310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行寸法(mm)
JANコード
トラスココード
有効高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLF310

310
4933315717287
214-8938
50
1本

1個

1,103( 1,213円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エレクターシェルフ スーパーシリーズ(旧:スーパーエレクター・シェルフ)用のサイドレッジ(落下防止用パーツ)です。
棚板の側面(短辺)部分にはめ込んで棚板に載せた物品の落下を防止します。
棚板に取り付けた際の棚板に追加される高さが「有効高さ」となります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)の型番SLF310のページです。
型番SLF310に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

    サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

    サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

      バックレッジ (スーパーエレクターシェルフ用)

      バックレッジ (スーパーエレクターシェルフ用)

        バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

        バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

          メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター
          通常価格 1,050円 1,800円 1,332円 3,375円
          通常出荷日 6日目~   8日目   4日目   4日目  
          商品タイプ その他 その他 その他 その他
          詳細タイプ サイドレッジ サイドレッジ バックレッジ バックレッジ
          材質 スチール ステンレス - ステンレス
          材質詳細 クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) SUS304(18-8) - SUS304(18-8)
          内容量 1本 1本 1本 1本

          サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          SLF360
          SLF460
          SLF530
          SLF610
          SLT310
          SLT360
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          奥行寸法
          (mm)
          JANコード トラスココード 有効高さ
          (mm)
          内容量

          1,075円

          ( 1,183円 )
          1個 あり

          8日目

          3604933315717300214-708350-

          1,050円

          ( 1,155円 )
          1個 あり

          8日目

          4604933315717317214-711150-

          1,417円

          ( 1,559円 )
          1個 あり

          8日目

          5304933315717348214-821650-

          1,500円

          ( 1,650円 )
          1個 あり

          8日目

          6104933315717355214-768950-

          1,066円

          ( 1,173円 )
          1個 あり

          8日目

          3104933315717379214-8425100-

          1,417円

          ( 1,559円 )
          1個 あり

          8日目

          3604933315717393214-8983100-

          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました