(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクターシェルフ用ポール

型番:P2200N
エレクターシェルフ用ポール エレクターシェルフヨウポール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,275円
税込単価
4,703円

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。【特長】・スーパ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

P2200Nの仕様・寸法情報

商品タイプその他材質ステンレス
高さ(mm)2183内容量1本

型番リスト

型番
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P2200N

2183
1本

1個

4,275( 4,703円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。
【特長】
・スーパーエレクターシェルフには多種多彩なオプショナルパーツをご用意。
・用途と目的、使用環境に合わせて、思い通りのシステムアップを実現します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクターシェルフ用ポールの型番P2200Nのページです。
型番P2200Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクターシェルフ用ポール

エレクターシェルフ用ポール

    ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

    ルミナス (突っ張り)テンションポール25mm径 防錆クリアコーティング

      ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

      ルミナス(突っ張り)テンション用延長ポール2本セット 19mm用

        ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

        ルミナス ライト延長ポール2本セット 19mm用

          ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

          ルミナス スチールラック 延長ポール 防錆クリアコーティング

            ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

            ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング

              メッシュラック用継ぎ足し支柱

              メッシュラック用継ぎ足し支柱

                ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

                ルミナス 突っ張り(テンション)用延長ポール 防錆クリアコーティング

                  メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

                  メッシュラック用支柱(ねじ切り仕様)

                    メーカー エレクター ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ) トラスコ中山
                    通常価格 2,175円 4,546円 2,228円 807円 1,082円 370円 620円 2,449円 1,013円
                    通常出荷日 8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   2日目   1日目~   3日目   1日目~  
                    商品タイプ その他 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション - 軽量タイプオプション -
                    材質 ステンレス スチール スチール スチール スチール スチール - スチール -
                    内容量 1本 - - - - - - - -

                    エレクターシェルフ用ポールのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                    A
                    安全性、強度の面からお勧めできません。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    P1590W
                    P1900N
                    P1900W
                    P2200W
                    P300N
                    P300W
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    高さ
                    (mm)
                    内容量

                    3,075円

                    ( 3,383円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1587-

                    3,825円

                    ( 4,208円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1878-

                    3,825円

                    ( 4,208円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1892-

                    4,275円

                    ( 4,703円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    2197-

                    2,329円

                    ( 2,562円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    304-

                    2,466円

                    ( 2,713円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    317-
                    型番
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    高さ
                    (mm)
                    内容量

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト