(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドル (エレクターシェルフ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LSA
ハンドル (エレクターシェルフ用) ハンドル (エレクターシェルフヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,125円
税込単価
4,538円

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。【特長】・スーパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    エレクターシェルフ用ハンドル
  • 材質:
    ステンレス

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

LSA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LSA

610(奥行用)
1本

1個

4,125( 4,538円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。
【特長】
・スーパーエレクターシェルフには多種多彩なオプショナルパーツをご用意。
・用途と目的、使用環境に合わせて、思い通りのシステムアップを実現します。
・カートやワゴンのハンドルに最適です。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドル (エレクターシェルフ用) の型番LSAのページです。
型番LSAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドル (エレクターシェルフ用)

ハンドル (エレクターシェルフ用)

    サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

    サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

      キャスター (エレクターシェルフ用)

      キャスター (エレクターシェルフ用)

        サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

        サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

          バックレッジ (スーパーエレクターシェルフ用)

          バックレッジ (スーパーエレクターシェルフ用)

            エレクターシェルフ用ポール

            エレクターシェルフ用ポール

              バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

              バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

                スーパーエレクターシェルフ用オプション

                スーパーエレクターシェルフ用オプション

                  可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

                  可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

                    キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                    キャニオンシェルフ用オプションパーツ キャニオンレッジ/フリーガード

                      リールシェルフ

                      リールシェルフ

                        メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター キャニオン エレクター
                        通常価格 4,125円 1,050円 1,650円 1,800円 1,332円 2,175円 3,375円 68円 9,375円 4,889円 5,794円
                        通常出荷日 4日目   6日目~   4日目~   8日目   4日目   8日目   4日目   4日目~   4日目   4日目~   4日目~  
                        商品タイプ その他 その他 - その他 その他 - その他 - バー その他 -
                        詳細タイプ エレクターシェルフ用ハンドル サイドレッジ - サイドレッジ バックレッジ - バックレッジ - 可倒式レッジ - -
                        材質 ステンレス スチール - ステンレス - - ステンレス - ステンレス - -

                        ハンドル (エレクターシェルフ用) のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        ATO
                        LSL
                        LTO
                        MSA
                        MSL
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        仕様 内容量

                        5,000円

                        ( 5,500円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        360(奥行用)1本

                        7,200円

                        ( 7,920円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        610(奥行用)1本

                        5,225円

                        ( 5,748円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        610(奥行用)1枚

                        5,000円

                        ( 5,500円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        460(奥行用)1本

                        7,125円

                        ( 7,838円 )
                        1個 あり

                        4日目

                        460(奥行用)1本

                        メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました