(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FL1520S
可倒式レッジ (エレクターシェルフ用) カトウシキレッジ (エレクターシェルフヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,800円
税込単価
11,880円

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。【特長】・スーパ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    バー
  • 詳細タイプ:
    可倒式レッジ
  • 材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

FL1520S 解除

Loading...

商品情報を表示

FL1520S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
有効間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL1520S

1520
1本

1個

10,800( 11,880円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

システムを自在にカスタマイズできる、充実のオプショナルパーツ。
【特長】
・スーパーエレクターシェルフには多種多彩なオプショナルパーツをご用意。
・用途と目的、使用環境に合わせて、思い通りのシステムアップを実現します。
・物品の落下を防止する、後付け可能な器具。
・手前に倒せる設計によって、物品の出し入れがスムーズに行えます。
・バーはSUS304ステンレス製。取り付け金具はアルミ製。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

可倒式レッジ (エレクターシェルフ用) の型番FL1520Sのページです。
型番FL1520Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

    304ソリッドエレクターシェルフ

    304ソリッドエレクターシェルフ

      エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

      エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

        パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

        パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

          中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり

          中量ボルトレス棚 TUG型 用側あたり

            200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

            200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

              エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

              エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

                エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用背あたり

                    1500 メタルラック EA976AL-17,22

                    1500 メタルラック EA976AL-17,22

                      エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                      エレクターシェルフ ファーストシリーズ

                        エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                        エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

                          エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                          エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター トラスコ中山 エスコ エレクター エレクター トラスコ中山 エスコ エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 9,375円 21,910円 27,933円 31,857円 1,637円 3,064円 12,675円 14,475円 3,086円 33,048円 5,415円 8,455円 3,375円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   4日目~   8日目  
                            商品タイプ バー - - - - - - - - ラック - - -
                            詳細タイプ 可倒式レッジ - - - - - - - - - - - -
                            材質 ステンレス - - - - - - - - - スチール - スチール
                            内容量 1本 - - - - - - - - - - - -

                            可倒式レッジ (エレクターシェルフ用) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FL1220S
                            FL1820S
                            FL910S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            有効間口
                            (mm)
                            内容量

                            10,077円

                            ( 11,085円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1220-

                            11,619円

                            ( 12,781円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1820-

                            9,375円

                            ( 10,313円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            910-

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました