(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BLT610S
バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用) バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,000円
税込単価
5,500円

ステンレスエレクターシェルフ用のバックレッジです。棚の背面または前面に差し込む...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    バックレッジ
  • 材質:
    ステンレス
  • 材質詳細:
    SUS304(18-8)
  • 内容量:
    1本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

BLT610S 解除

Loading...

商品情報を表示

BLT610S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口寸法(mm)
トラスココード
有効高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BLT610S

610
148-1174
100(有効高さ)
1本

1個

5,000( 5,500円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスエレクターシェルフ用のバックレッジです。
棚の背面または前面に差し込むことで物品の落下を防止します。
【仕様】
・材質:SUS304(18-8)ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)の型番BLT610Sのページです。
型番BLT610Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

    サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

    サイドレッジ(エレクターシェルフ スーパーシリーズ用)

      サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

      サイドレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)

        可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

        可倒式レッジ (エレクターシェルフ用)

          200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

          200x95mm 見出しホルダー(マグネット式)

            350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット

            350x165x 80mm [メタルラック用]バスケット

              メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エスコ エスコ
              通常価格 3,375円 1,050円 1,800円 9,375円 3,064円 1,659円
              通常出荷日 4日目   6日目~   8日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
              商品タイプ その他 その他 その他 バー - その他
              詳細タイプ バックレッジ サイドレッジ サイドレッジ 可倒式レッジ - -
              材質 ステンレス スチール ステンレス ステンレス - -
              材質詳細 SUS304(18-8) クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工) SUS304(18-8) - - -
              内容量 1本 1本 1本 1本 - -

              バックレッジ (ステンレスエレクターシェルフ用)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              BLF1520S
              BLF1820S
              BLF610S
              BLF760S
              BLT760S
              BLT910S
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              間口寸法
              (mm)
              トラスココード 有効高さ
              (mm)
              内容量

              5,225円

              ( 5,748円 )
              1個 あり

              4日目

              1520148-267950(有効高さ)-

              5,250円

              ( 5,775円 )
              1個 あり

              4日目

              1820148-270650(有効高さ)-

              4,000円

              ( 4,400円 )
              1個 あり

              4日目

              610145-903750(有効高さ)-

              4,500円

              ( 4,950円 )
              1個 あり

              4日目

              760146-073350(有効高さ)-

              5,500円

              ( 6,050円 )
              1個 あり

              4日目

              760148-2745100(有効高さ)-

              4,275円

              ( 4,703円 )
              1個 あり

              4日目

              910146-2310100(有効高さ)-

              メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました