(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSS610PS1390W3
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm) ステンレスエレクターシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,740円
税込単価
51,414円

特殊な環境で偉力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様。【特長】・耐錆性、耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    307
  • 高さ(mm):
    1384
  • 均等積載量(kg/段):
    250
  • 色:
    シルバー
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 棚板フレーム部材質:
    ポール (PSタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト/ナット:SUS304(18-8)ステンレス製

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SSS610PS1390W3 解除

Loading...

商品情報を表示

SSS610PS1390W3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSS610PS1390W3

605
1台

1個

46,740( 51,414円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な環境で偉力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様。
【特長】
・耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。
・特殊な環境や過酷な条件下で、その偉力を発揮するハイグレードなシェルフです。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)の型番SSS610PS1390W3のページです。
型番SSS610PS1390W3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

          スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

          スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
            通常価格 46,740円 25,409円 63,450円 49,945円 6,650円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) - - - -
            材質 ステンレス - - - -
            天地棚段数(段) 3 - - - -
            連結タイプ 単体型 - - - -
            奥行(mm) 307 - - - -

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            よくあるご質問(FAQ)

            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
            A
            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
            A
            安全性、強度の面からお勧めできません。
            Q 棚板を外して使用できますか?
            A
            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

            この商品のバリエーション

            型番
            SSS1220PS1390W3
            SSS1520PS1390W3
            SSS1820PS1390W3
            SSS760PS1390W3
            SSS910PS1390W3
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口
            (mm)
            内容量

            66,804円

            ( 73,484円 )
            1個 あり

            8日目

            12121枚

            79,116円

            ( 87,028円 )
            1個 あり

            8日目

            15181台

            90,461円

            ( 99,507円 )
            1個 あり

            8日目

            18211台

            52,212円

            ( 57,433円 )
            1個 あり

            8日目

            9101台

            57,000円

            ( 62,700円 )
            1個 あり

            8日目

            9101台

            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました