(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SLS610PS1390W3
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm) ステンレスエレクターシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,450円
税込単価
69,795円

特殊な環境で偉力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様。【特長】・耐錆性、耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 奥行(mm):
    600~
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行寸法(mm):
    613
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール(PSタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト/ナット:SUS304(18-8)ステンレス製
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SLS610PS1390W3 解除

Loading...

商品情報を表示

SLS610PS1390W3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLS610PS1390W3

600~610
1201~1499
3
605
1384
1台

1個

63,450( 69,795円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な環境で偉力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様。
【特長】
・耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。
・特殊な環境や過酷な条件下で、その偉力を発揮するハイグレードなシェルフです。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)の型番SLS610PS1390W3のページです。
型番SLS610PS1390W3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

          スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

          スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
            通常価格 63,450円 25,409円 49,945円 46,740円 6,650円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
            商品タイプ ラック - ラック - -
            一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 - 250
            奥行(mm) 600~ - 450~460 - -
            材質 ステンレス ステンレス ステンレス - ステンレス
            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 - 単体型

            エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            SLS1070PS1390W3
            SLS1220PS1390W3
            SLS1520PS1390W3
            SLS1820PS1390W3
            SLS760PS1390W3
            SLS910PS1390W3
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口
            (mm)
            高さ
            (mm)
            天地棚段数
            (段)
            間口寸法
            (mm)
            高さ寸法
            (mm)
            内容量

            91,098円

            ( 100,208円 )
            1個 あり

            8日目

            911~11991201~1499310621384-

            102,914円

            ( 113,205円 )
            1個 あり

            8日目

            1201~14991201~1499312121384-

            122,578円

            ( 134,836円 )
            1個 あり

            8日目

            1501~17791201~1499315181384-

            150,569円

            ( 165,626円 )
            1個 あり

            8日目

            1800~1201~1499318211384-

            73,480円

            ( 80,828円 )
            1個 あり

            8日目

            611~8991201~149937581384-

            82,032円

            ( 90,235円 )
            1個 あり

            8日目

            900~9101201~149939101384-

            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました