(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,409円 ~ 118,641円
税込価格
27,950円 ~ 130,505円

特殊な環境で偉力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様。【特長】・耐錆性、耐...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行寸法(mm):
    538
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール(PSタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト/ナット:SUS304(18-8)ステンレス製
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
棚板
-
-
-
-
1212
-
1枚

1個

25,409( 27,950円 )

8日目

ラック
1201~1499
461~599
1201~1499
3
1212
1384
1台

1個

88,805( 97,686円 )

8日目

ラック
1501~1779
461~599
1201~1499
3
1518
1384
1台

1個

104,844( 115,328円 )

8日目

ラック
1800~
461~599
1201~1499
3
1821
1384
1台

1個

118,641( 130,505円 )

8日目

ラック
611~899
461~599
1201~1499
3
758
1384
1台

1個

67,914( 74,705円 )

8日目

ラック
900~910
461~599
1201~1499
3
910
1384
1台

1個

72,032( 79,235円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な環境で偉力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様。
【特長】
・耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。
・特殊な環境や過酷な条件下で、その偉力を発揮するハイグレードなシェルフです。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行307mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型 3段(奥行460mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

          メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター
          通常価格 25,409円 46,740円 49,945円 63,450円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          一段あたりの均等積載量(kg) 250 - 250 250
          材質 ステンレス - ステンレス ステンレス
          連結タイプ 単体型 - 単体型 単体型
          奥行寸法(mm) 538 - 460 613
          シルバー - シルバー シルバー

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました