(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S760
エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm) スタンダードエレクターシェルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,350円
税込単価
4,785円

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてが、ワイヤー構...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    スチール
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

S760 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
材質詳細
棚板調整ピッチ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S760

棚板
-
-
-
-
-
756
303
-
-
-
1枚

1個

4,350( 4,785円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてが、ワイヤー構造。
【特長】
・柱、棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。
・スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式にて固定。
・多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。
・棚板の線材は間口方向に通っています。
・棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。
・物品の落下防止にも効果的。
・スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式
・木づち1本で簡単に組み立てられ、ボルトやナットは不要なので経年変化の心配もありません。
・127mmピッチで高さ調整可能。
・柱脚部・アジャストボルト付き
・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)の型番S760のページです。
型番S760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

    エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

    エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

          304ソリッドエレクターシェルフ

          304ソリッドエレクターシェルフ

            エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

            エレクター 304ソリッドエレクターシェルフ用棚板

              パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

              パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

                エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                  エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

                    エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板 SLMS910

                      メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                      通常価格 3,375円 8,455円 14,475円 12,675円 21,910円 27,933円 31,857円 10,430円 17,148円 38,966円
                      通常出荷日 8日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目   9日目~   4日目   4日目   4日目  
                      一段あたりの均等積載量(kg) 250 - - - - - - 250 250 250
                      材質 スチール - - - - - - ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                      シルバー - - - - - - - - -

                      エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      S1070S13205
                      S1070S15804
                      S1070S15805
                      S760S13203
                      S760S13204
                      S760S13205
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ 間口
                      (mm)
                      奥行
                      (mm)
                      高さ
                      (mm)
                      天地棚段数
                      (段)
                      連結タイプ 間口寸法
                      (mm)
                      奥行寸法
                      (mm)
                      高さ寸法
                      (mm)
                      材質詳細 棚板調整ピッチ
                      (mm)
                      内容量

                      38,100円

                      ( 41,910円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ラック911~1199301~4491201~14995単体型10613131352柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1271台

                      32,851円

                      ( 36,136円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ラック911~1199301~4491501~17994単体型10613131606柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1271台

                      38,995円

                      ( 42,895円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ラック911~1199301~4491501~17995単体型10613131606柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1271台

                      22,650円

                      ( 24,915円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ラック611~899301~4491201~14993単体型7563131352柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1271台

                      26,618円

                      ( 29,280円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ラック611~899301~4491201~14994単体型7563131352柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1271台

                      31,017円

                      ( 34,119円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      ラック611~899301~4491201~14995単体型7563131352柱:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1271台

                      メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました