(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
85,956円 ~ 131,250円  特別価格 
税込価格
94,552円 ~ 144,375円  特別価格 

棚板とコーナー部すべてがSUS304ステンレス製のハイエンドシェルフ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    461
  • 均等積載量(kg/段):
    180
  • 色:
    シルバー
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 柱材質:
    ステンレス
  • 棚板マット部材質:
    ステンレス
  • 棚板フレーム部材質:
    ステンレス
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
1063
1384
1台

1個

108,029円

96,026

( 105,629円 )

8日目

3
1213
1384
1台

1個

111,058円

98,719

( 108,591円 )

8日目

3
1519
1384
1台

1個

121,154円

107,693

( 118,462円 )

8日目

3
1822
1384
1台

1個

131,250円

116,668

( 128,335円 )

8日目

3
606
1384
1台

1個

85,956円

71,627

( 78,790円 )

8日目

3
759
1384
1台

1個

90,744円

75,616

( 83,178円 )

8日目

3
911
1384
1台

1個

106,616円

88,843

( 97,727円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板とコーナー部すべてがSUS304ステンレス製のハイエンドシェルフ。
【特長】
・錆に強く、優れた耐久性を発揮する、SUS304ステンレス製の平板。
・よりクリーンな環境や過酷な条件下での作業性を重視したタイプです。
・先端のポールキャップ、ポール脚部のアジャストボルト/ナットも全て、SUS304(18ー8)ステンレス製。
・耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
・棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
・棚板コーナー部はSUS304ステンレスダイカスト。
・互換性:ステンレスエレクターシェルフ
・棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重(分散荷重)。重量がかかるほど固定強度が増します。
・専用ポールは、より細かく研磨仕上げが施され、耐久性が向上。
・テーパー固定方式:ポールと棚板を確実に結合。木づち1本で組み立てられ、ボルトやナットは不要です。
・テーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

    エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

    エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

      エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

          エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

            スーパーアジャスタブルシール3

            スーパーアジャスタブルシール3

              エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

              エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

                メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                通常価格 85,956円 96,760円 48,564円 14,475円 12,675円 17,811円 6,300円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目~   4日目   8日目  
                商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) - -
                材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - -
                連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - -
                奥行(mm) 461 614 359 614 461 - -
                均等積載量(kg/段) 180 180 250 180 180 - -

                エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                A
                棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                A
                安全性、強度の面からお勧めできません。
                Q 棚板を外して使用できますか?
                A
                商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました