(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSS610
エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm) 430ソリッドエレクターシェルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,675円
税込単価
13,943円

棚板SUS430+アルミダイカストのコストパフォーマンスに優れたシェルフ。【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    461
  • 均等積載量(kg/段):
    180
  • 色:
    シルバー
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 棚板フレーム部材質:
    ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

MSS610 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSS610

-
606
-
1枚

1個

12,675( 13,943円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

棚板SUS430+アルミダイカストのコストパフォーマンスに優れたシェルフ。
【特長】
・SUS430ステンレス製の平板を採用した特殊構造のソリッドエレクター。
・細かで不安定な物品の収納はもちろん、作業台としての利用も可能。
・堅牢な設計で、強度も十分です。
・テーパー固定方式。組み立てが簡単なうえ、確実な結合が可能。ボルトやナットは不要です。
・テーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。
・棚板四方は、反りや歪みに強い折り曲げ2層構造。
・棚板コーナー部は焼き付け塗装を施したアルミダイカスト。
・互換性:スーパーエレクターシェルフ・サイドアップエレクターシェルフ・スランテッドエレクターシェルフ
・棚板:SUS430(18ー0)ステンレス製1.2mm厚平板
・棚1段(間口1220mm)あたり180kgの耐荷重(分散荷重)。重量がかかるほど固定強度が増します。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理・ナット:亜鉛ダイカスト
・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)の型番MSS610のページです。
型番MSS610に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

    エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

      エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

      エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

        エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

        エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

            エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

            エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

              エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

              エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                スーパーアジャスタブルシール3

                スーパーアジャスタブルシール3

                  メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                  通常価格 12,675円 14,475円 85,956円 96,760円 48,564円 6,300円 8,325円 17,811円
                  通常出荷日 4日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目  
                  商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - - -
                  材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - -
                  連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - -
                  奥行(mm) 461 614 461 614 359 - - -
                  均等積載量(kg/段) 180 180 180 180 250 - - -

                  エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MSS1070P1390W5
                  MSS1070P1590W4
                  MSS1070P1590W5
                  MSS610P1390W3
                  MSS610P1390W4
                  MSS610P1390W5
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  天地棚段数
                  (段)
                  間口
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  内容量

                  99,180円

                  ( 109,098円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  5106313841台

                  91,897円

                  ( 101,087円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  4106315871台

                  101,004円

                  ( 111,104円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  5106315871台

                  50,616円

                  ( 55,678円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  360613841台

                  56,544円

                  ( 62,198円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  460613841台

                  68,020円

                  ( 74,822円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  560613841台

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました