(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SAS760PS1390W3
エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm) ステンレスエレクターシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,720円
税込単価
60,192円

特殊な環境で偉力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様。【特長】・耐錆性、耐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行(mm):
    359
  • 均等積載量(kg/段):
    250
  • 色:
    シルバー
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4
  • 棚板フレーム部材質:
    ポール (PSタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト/ナット:SUS304(18-8)ステンレス製
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

SAS760PS1390W3 解除

Loading...

商品情報を表示

SAS760PS1390W3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAS760PS1390W3

3
758
1384
1台

1個

54,720( 60,192円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

特殊な環境で偉力を発揮する耐食性に優れた、ステンレス仕様。
【特長】
・耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。
・特殊な環境や過酷な条件下で、その偉力を発揮するハイグレードなシェルフです。
・高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。
・互換性:304ソリッドエレクターシェルフ、304パンチングソリッドエレクターシェルフ
・棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。重量がかかるほど固定強度が増します。
・テーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。
・専用ポールは、より細かく研磨仕上げが施され、耐久性が向上。
・ポールのキャップ、脚部も全てがステンレス製です。
・テーパー固定方式:ポールと棚板を確実に結合。木づち1本で組み立てられ、ボルトやナットは不要です。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・アジャストボルト/ナット:SUS304(18-8)ステンレス製
・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)の型番SAS760PS1390W3のページです。
型番SAS760PS1390W3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

    エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

    エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

      エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

      エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

          メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター
          通常価格 48,564円 85,956円 96,760円 12,675円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目~  
          商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
          材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
          連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型
          奥行(mm) 359 461 614 461
          均等積載量(kg/段) 250 180 180 180

          エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

          この商品のバリエーション

          型番
          SAS1220PS1390W3
          SAS1520PS1390W3
          SAS1820PS1390W3
          SAS610PS1390W3
          SAS910PS1390W3
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          天地棚段数
          (段)
          間口
          (mm)
          高さ
          (mm)
          内容量

          73,188円

          ( 80,507円 )
          1個 あり

          8日目

          312121384-

          86,640円

          ( 95,304円 )
          1個 あり

          8日目

          315181384-

          99,864円

          ( 109,850円 )
          1個 あり

          8日目

          318211384-

          48,564円

          ( 53,420円 )
          1個 あり

          8日目

          36051384-

          61,104円

          ( 67,214円 )
          1個 あり

          8日目

          39101384-

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました