(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MS1820
スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ スーパーエレクターシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,713円
税込単価
16,184円

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールはSU...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行寸法(mm):
    460
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

MS1820 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS1820

棚板
-
-
-
-
1821
-
-
1枚

1個

14,713( 16,184円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。
【特長】
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス
・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします
・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ
・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーエレクターシェルフ MSシリーズの型番MS1820のページです。
型番MS1820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

    スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

    スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

      エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

      エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

          スーパーエレクター・シェルフ

          スーパーエレクター・シェルフ

            スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

            スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

              エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

                エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

                エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

                  エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                  エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

                    スーパーアジャスタブルシール3

                    スーパーアジャスタブルシール3

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                      エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行536mm)

                        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

                        エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行359mm)

                          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

                          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(間口1821×奥行919mm)

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 6,906円 9,690円 17,400円 14,325円 7,500円 6,650円 25,409円 6,300円 8,325円 17,811円 17,148円 10,430円 72,095円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 -
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS304)
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - -
                            奥行寸法(mm) 460 536 919 766 - 307 538 490 613 - 536 359 919
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー グリーン - - -

                            スーパーエレクターシェルフ MSシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS1070P1390W5
                            MS1070P1590W4
                            MS1070P1590W5
                            MS1820P1390W3
                            MS1820P1390W4
                            MS1820P1390W5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口寸法
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            トラスココード 内容量

                            56,000円

                            ( 61,600円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ラック911~1199450~4601201~1499510621384-1台

                            46,512円

                            ( 51,163円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ラック911~1199450~4601501~1799410621587146-38531台

                            55,024円

                            ( 60,526円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ラック911~1199450~4601501~1799510621587-1台

                            54,923円

                            ( 60,415円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ラック1800~450~4601201~1499318211384-1台

                            65,968円

                            ( 72,565円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ラック1800~450~4601201~1499418211384145-89991台

                            79,800円

                            ( 87,780円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ラック1800~450~4601201~1499518211384-1台

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました