(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LU760
エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm) サイドアップエレクターシェルフ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,325円
税込単価
9,158円

落下防止用レッジを採用。機能性に安心をプラス。【特長】・スーパーエレクターシェ...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行寸法(mm):
    613
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

LU760 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LU760

棚板
-
-
-
-
758
-
-
1枚

1個

8,325( 9,158円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

落下防止用レッジを採用。機能性に安心をプラス。
【特長】
・スーパーエレクターシェルフの優れた機能性とデザイン性を活かした効率的で経済的なタイプです。
・棚板のレッジ加工(こぼれ止め)により収納物の落下を防止。レッジを買い足す必要がなく経済的です。
・スーパータイプのオプショナルパーツも利用できます。
・互換性:スーパーエレクターシェルフ。430ソリッドエレクターシェルフ。スランテッドエレクターシェルフ
・棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
・棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。重量がかかるほど固定強度が増します。
・テーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。
・耐食性に優れたステンレス製。
・レッジ:25mm
・テーパー固定方式:ポールと棚板を確実に結合。木づち1本で組み立てられ、ボルトやナットは不要です。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理・ナット:亜鉛ダイカスト
・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)の型番LU760のページです。
型番LU760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

    エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行538mm)

      エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

      エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

          スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

          スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

              スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

              スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

                スーパーエレクター・シェルフ

                スーパーエレクター・シェルフ

                  スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

                  スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

                    スーパーアジャスタブルシール3

                    スーパーアジャスタブルシール3

                      スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

                      スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A18シリーズ用)

                        スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

                        スーパーアジャスタブルシェルフ用棚板(A24シリーズ用)

                          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

                          エレクター ステンレスエレクターシェルフ用棚板(奥行460mm)

                            メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 8,325円 25,409円 14,325円 7,695円 9,690円 17,400円 6,650円 7,500円 6,906円 17,811円 10,411円 12,564円 11,480円
                            通常出荷日 4日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目~  
                            一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 - - 250
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス スチール - - ステンレス(SUS304)
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 - - - -
                            奥行寸法(mm) 613 538 766 359 536 919 307 - 460 - 457 609 460
                            シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー グリーン - - -

                            エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LU1070P1390W5
                            LU1070P1590W4
                            LU1070P1590W5
                            LU760P1390W3
                            LU760P1390W4
                            LU760P1390W5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            天地棚段数
                            (段)
                            間口寸法
                            (mm)
                            高さ寸法
                            (mm)
                            トラスココード 内容量

                            68,250円

                            ( 75,075円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ラック911~1199600~1201~1499510621384-1台

                            58,500円

                            ( 64,350円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ラック911~1199600~1501~1799410621587-1台

                            78,750円

                            ( 86,625円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ラック911~1199600~1501~1799510621587-1台

                            41,524円

                            ( 45,676円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ラック611~899600~1201~149937581384-1台

                            47,469円

                            ( 52,216円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ラック611~899600~1201~149947581384-1台

                            56,061円

                            ( 61,667円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            ラック611~899600~1201~149957581384-1台

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました