(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクター・シェルフ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーエレクター・シェルフ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,500円 ~ 125,071円
税込価格
8,250円 ~ 137,578円

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールをSU...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

未確定72件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
棚板
-
-
-
-
1062
613
-
-
1枚

1個

11,550( 12,705円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1201~1499
3
1062
613
1384
-
1台

1個

47,379( 52,117円 )

8日目

ラック
911~1199
600~
1201~1499
4
1062
613
1384
148-1175
1台

1個

56,539( 62,193円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1201~1499
5
1062
613
1384
-
1台

1個

71,204( 78,324円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1501~1799
4
1062
613
1587
145-9052
1台

1個

57,885( 63,674円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1501~1799
5
1062
613
1587
-
1台

1個

72,621( 79,883円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1800~
4
1062
613
1892
148-2715
1台

1個

58,425( 64,268円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1800~
5
1062
613
1892
-
1台

1個

75,455( 83,001円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1800~
6
1062
613
1892
-
1台

1個

87,146( 95,861円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1800~
4
1062
613
2197
145-9021
1台

1個

63,269( 69,596円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1800~
5
1062
613
2197
-
1台

1個

82,875( 91,163円 )

4日目

ラック
911~1199
600~
1800~
6
1062
613
2197
-
1台

1個

89,887( 98,876円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
1212
613
-
-
1枚

1個

13,275( 14,603円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1201~1499
3
1212
613
1384
-
1台

1個

52,328( 57,561円 )

8日目

ラック
1201~1499
600~
1201~1499
4
1212
613
1384
148-2717
1台

1個

63,269( 69,596円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1501~1799
4
1212
613
1587
148-2777
1台

1個

64,615( 71,077円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
4
1212
613
1892
146-3894
1台

1個

71,250( 78,375円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
6
1212
613
1892
-
1台

1個

97,043( 106,747円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
4
1212
613
2197
148-1158
1台

1個

70,000( 77,000円 )

4日目

ラック
1201~1499
600~
1800~
6
1212
613
2197
-
1台

1個

99,721( 109,693円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
1518
613
-
-
1枚

1個

15,975( 17,573円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1201~1499
3
1518
613
1384
-
1台

1個

64,125( 70,538円 )

8日目

ラック
1501~1779
600~
1201~1499
4
1518
613
1384
148-2702
1台

1個

76,950( 84,645円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1501~1799
4
1518
613
1587
146-0716
1台

1個

74,039( 81,443円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
4
1518
613
1892
146-2315
1台

1個

76,731( 84,404円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
6
1518
613
1892
-
1台

1個

104,365( 114,802円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
4
1518
613
2197
146-3820
1台

1個

79,423( 87,365円 )

4日目

ラック
1501~1779
600~
1800~
6
1518
613
2197
-
1台

1個

106,991( 117,690円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
1821
613
-
-
1枚

1個

19,500( 21,450円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
3
1821
613
1384
-
1台

1個

68,016( 74,818円 )

8日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
4
1821
613
1384
148-2725
1台

1個

82,115( 90,327円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1201~1499
5
1821
613
1384
-
1台

1個

97,145( 106,860円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1501~1799
4
1821
613
1587
146-3840
1台

1個

83,008( 91,309円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1501~1799
5
1821
613
1587
-
1台

1個

98,671( 108,538円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
4
1821
613
1892
145-9010
1台

1個

86,115( 94,727円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
5
1821
613
1892
-
1台

1個

107,004( 117,704円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
6
1821
613
1892
-
1台

1個

125,071( 137,578円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
4
1821
613
2197
146-0722
1台

1個

88,846( 97,731円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
5
1821
613
2197
-
1台

1個

103,709( 114,080円 )

4日目

ラック
1800~
600~
1800~
6
1821
613
2197
-
1台

1個

120,776( 132,854円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
605
613
-
-
1枚

1個

7,500( 8,250円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1201~1499
3
605
613
1384
-
1台

1個

34,278( 37,706円 )

8日目

ラック
600~610
600~
1201~1499
4
605
613
1384
148-1154
1台

1個

40,385( 44,424円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1201~1499
5
605
613
1384
-
1台

1個

49,312( 54,243円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1501~1799
4
605
613
1587
146-0695
1台

1個

41,731( 45,904円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1501~1799
5
605
613
1587
-
1台

1個

50,618( 55,680円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1800~
4
605
613
1892
148-1201
1台

1個

44,423( 48,865円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1800~
5
605
613
1892
-
1台

1個

53,250( 58,575円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1800~
6
605
613
1892
-
1台

1個

61,639( 67,803円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1800~
4
605
613
2197
145-8997
1台

1個

47,115( 51,827円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1800~
5
605
613
2197
-
1台

1個

55,932( 61,525円 )

4日目

ラック
600~610
600~
1800~
6
605
613
2197
-
1台

1個

62,100( 68,310円 )

4日目

棚板
-
-
-
-
758
613
-
-
1枚

1個

8,441( 9,285円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1201~1499
3
758
613
1384
-
1台

1個

38,167( 41,984円 )

8日目

ラック
611~899
600~
1201~1499
4
758
613
1384
146-2330
1台

1個

44,423( 48,865円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1201~1499
5
758
613
1384
-
1台

1個

54,320( 59,752円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1501~1799
4
758
613
1587
148-1099
1台

1個

45,769( 50,346円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1501~1799
5
758
613
1587
-
1台

1個

55,626( 61,189円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1800~
4
758
613
1892
146-2243
1台

1個

48,461( 53,307円 )

4日目

ラック
611~899
600~
1800~
5
758
613
1892
-
1台

1個

59,514( 65,465円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。
【特長】
・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ
・棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様としました
・耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応
・キャスターやドーリー(台車)を取り付ければ、移動ラック・移動棚として便利にお使いいただけます

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクター・シェルフ

スーパーエレクター・シェルフ

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

    エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

      スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

      スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

          スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

          スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

              スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

              スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

                メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                通常価格 7,500円 14,325円 6,650円 17,400円 6,906円 7,695円 9,690円
                通常出荷日 4日目~   4日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 250 250 250 250
                材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー
                材質詳細 ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト ポール(Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト

                スーパーエレクター・シェルフのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました