(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L910
エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm) スタンダードエレクターシェルフ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,209円
税込単価
12,330円

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてが、ワイヤー構...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    スチール
  • 均等積載量(kg/段):
    250
  • 色:
    シルバー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

ファーストシリーズ・ワイヤーシェルフ

棚板

商品情報を表示

L910 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
棚板調整ピッチ(mm)
柱材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L910

L910

中量タイプオプション
-
-
912
606
-
棚板
-
146-0744
-
-
1枚

1個

11,209( 12,330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

繊細なフォルムに秘められたエレクターゆえの堅牢性、機能性。すべてが、ワイヤー構造。
【特長】
・柱、棚板とも抗菌クリアコーティング(アクリル樹脂コーティング)の防錆加工により耐食性に優れています。
・スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式にて固定。
・多彩なオプショナルパーツにより、機能性をさらに高めます。
・棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
・棚板の線材は間口方向に通っています。
・棚1段(間口1220mm)あたり250kgの耐荷重(分散荷重)。
・物品の落下防止にも効果的。
・固定方式・スプリング構造の柱と棚板による嵌合方式
・木づち1本で簡単に組み立てられ、ボルトやナットは不要なので経年変化の心配もありません。
・127mmピッチで高さ調整可能。
・柱脚部:アジャストボルト付き
・キャスターやドーリーによる移動にも対応します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)の型番L910のページです。
型番L910に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)

    エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

    エレクターシェルフ ファーストシリーズ(奥行303,313mm)

      エレクターシェルフ ファーストシリーズ

      エレクターシェルフ ファーストシリーズ

        スーパーアジャスタブルシール3

        スーパーアジャスタブルシール3

          メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター
          通常価格 8,455円 3,375円 5,415円 17,811円
          通常出荷日 4日目~   8日目   4日目~   4日目  
          材質 スチール - - -
          均等積載量(kg/段) 250 - - -
          シルバー - - -

          エレクター スタンダードエレクターシェルフ(奥行600,615mm)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          よくあるご質問(FAQ)

          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
          A
          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
          A
          安全性、強度の面からお勧めできません。
          Q 棚板を外して使用できますか?
          A
          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。
          Q 寸法は外寸ですか?
          A
          はい、間口、奥行、高さで掲載している寸法は外寸です。なお、内寸についてはオプションの棚板の寸法(間口、奥行)が参考になると思われます。

          その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

          この商品のバリエーション

          型番
          L1070L13205
          L1070L15804
          L1070L15805
          L910L13203
          L910L13204
          L910L13205
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          商品タイプ 天地棚段数
          (段)
          連結タイプ 間口
          (mm)
          奥行
          (mm)
          高さ
          (mm)
          詳細タイプ JANコード トラスココード 棚板調整ピッチ(mm) 柱材質 内容量

          71,288円

          ( 78,417円 )
          1個 あり

          8日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)5単体型106161513524933315724896214-8666127スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1台

          62,472円

          ( 68,719円 )
          1個 あり

          4日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)4単体型10616151606-146-3802127スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1台

          73,949円

          ( 81,344円 )
          1個 あり

          8日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)5単体型106161516064933315725015214-7692127スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1台

          45,949円

          ( 50,544円 )
          1個 あり

          8日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)3単体型91261513524933315726319214-7493127スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1台

          55,480円

          ( 61,028円 )
          1個 あり

          4日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)4単体型9126151352-145-8971127スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1台

          65,968円

          ( 72,565円 )
          1個 あり

          8日目

          中量タイプ(200Kg~500Kg)5単体型91261513524933315726326214-7681127スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)1台

          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました