(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BS760
スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm) スーパーエレクターシェルフ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,690円
税込単価
10,659円

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。【特長】・ポールはSU...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    ステンレス
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 奥行寸法(mm):
    536
  • 色:
    シルバー
  • 材質詳細:
    ポール (Pタイプ):SUS304(18-8)ステンレス製、アジャストボルト:スチール製三価クロメート処理、ナット:亜鉛ダイカスト
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25.4

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

 
カタログを表示

BS760 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
間口寸法(mm)
高さ寸法(mm)
トラスココード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS760

棚板
-
-
-
-
758
-
-
1枚

1個

9,690( 10,659円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

さらに高品質に、よりクリーンに。ワイヤーシェルフの定番。
【特長】
・ポールはSUS304(18-8)ステンレス。
・棚板はすべて抗菌クリアコーティング仕様です。
・キャスターやドーリーを取り付けると、移動、搬送用の棚やカートに早変わりします。
・ポールをSUS304ステンレス製とし、耐久性をアップ。
・棚板を抗菌アクリル樹脂コーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境にも対応。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)の型番BS760のページです。
型番BS760に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)

    スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

    スーパーエレクターシェルフ SSシリーズ

      スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

      スーパーエレクターシェルフ MSシリーズ

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

        エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行359mm)

          エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

          エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行919mm)

            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

            エレクターシェルフ スーパーシリーズ 単体型(奥行766mm)

              スーパーエレクター・シェルフ

              スーパーエレクター・シェルフ

                メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                通常価格 9,690円 6,650円 6,906円 7,695円 17,400円 14,325円 7,500円
                通常出荷日 4日目~   8日目   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~   4日目~  
                一段あたりの均等積載量(kg) 250 250 250 250 250 250 250
                材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                奥行寸法(mm) 536 307 460 359 919 766 -
                シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー シルバー

                スーパーエレクターシェルフ 単体型(奥行536mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                BS1220P1390W5
                BS1220P1590W4
                BS1220P1590W5
                BS760P1390W3
                BS760P1390W4
                BS760P1390W5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 間口
                (mm)
                奥行
                (mm)
                高さ
                (mm)
                天地棚段数
                (段)
                間口寸法
                (mm)
                高さ寸法
                (mm)
                トラスココード 内容量

                71,440円

                ( 78,584円 )
                1個 あり

                4日目

                ラック1201~1499461~5991201~1499512121384-1台

                61,104円

                ( 67,214円 )
                1個 あり

                4日目

                ラック1201~1499461~5991501~1799412121587148-27661台

                75,384円

                ( 82,922円 )
                1個 あり

                4日目

                ラック1201~1499461~5991501~1799512121587-1台

                33,896円

                ( 37,286円 )
                1個 あり

                4日目

                ラック611~899461~5991201~149937581384148-11601台

                41,648円

                ( 45,813円 )
                1個 あり

                4日目

                ラック611~899461~5991201~149947581384146-22521台

                49,400円

                ( 54,340円 )
                1個 あり

                4日目

                ラック611~899461~5991201~149957581384-1台

                メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました