(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーアジャスタブルシール3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A2472NK3
スーパーアジャスタブルシール3 スーパーアジャスタブルシール3

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,795円 26,291円
税込単価
32,775円 28,920円

抗菌仕様でステンレスをしのぐ耐食性、耐薬品性。しかも棚間調整が簡単。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    250
  • 材質:
    スチール
  • 色:
    グリーン
  • 使用温度範囲(℃):
    -29~49

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

A2472NK3 解除

Loading...

商品情報を表示

A2472NK3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口寸法(mm)
奥行寸法(mm)
高さ寸法(mm)
棚板調整ピッチ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A2472NK3

棚板
-
-
-
-
-
1822
609
-
-
1枚

1個

29,795円

26,291

( 28,920円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

抗菌仕様でステンレスをしのぐ耐食性、耐薬品性。しかも棚間調整が簡単。
【特長】
・抗菌仕様でステンレスを超える、耐食性、耐薬品性を誇ります。
・棚板、ポールともに亜鉛メッキ(クロメート処理)、エポキシコーティング仕上げ(防錆加工)。
・スーパーエレクターシェルフ、及び他のシェルフとの互換性はありません。
・冷凍、冷蔵庫や高温多湿な環境でも抜群の耐久性を発揮。
・-29℃〜49℃耐寒、耐熱温度
・耐荷重250kg/棚1段抗菌仕様でステンレスをしのぐ耐食性、耐薬品性。
・コーナーレバーを引けば棚板がフリーになり、容易に棚間隔の調整が可能。工具は不要です。
・アジャスタブル専用
・テーパー固定方式。
・25.4mmピッチの溝ごとに高さ調整可能。収納物の変更、棚板の増減も自在です。
・キャスターやドーリーを使用すれば搬送にも対応します。
・アジャストボルト付きポール脚部・ポリエチレン製ポールキャップテーパーは、棚板1枚につき4組が付属しています。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スーパーアジャスタブルシール3の型番A2472NK3のページです。
型番A2472NK3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパーアジャスタブルシール3

スーパーアジャスタブルシール3

    エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

    エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行614mm)

      エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

      エレクター ソリッドエレクターステンレスシェルフ 単体型(奥行461mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

        エレクター ステンレスエレクターシェルフ 単体型(奥行359mm)

          エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

          エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行613mm)

            エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

            エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

              エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

              エレクター サイドアップエレクターシェルフ 単体型(奥行490mm)

                エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                  メーカー エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター エレクター
                  通常価格 17,811円 96,760円 85,956円 48,564円 8,325円 14,475円 6,300円 12,675円
                  通常出荷日 4日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   4日目~   8日目   4日目~  
                  一段あたりの均等積載量(kg) 250 - - - 250 - 250 -
                  材質 スチール - - - ステンレス - ステンレス -
                  グリーン - - - シルバー - シルバー -
                  使用温度範囲(℃) -29~49 - - - - - - -

                  スーパーアジャスタブルシール3のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  A1848NK374PK34
                  A1848NK386PK34
                  A1860NK3
                  A2472NK354PK34
                  A2472NK363PK34
                  A2472NK374PK34
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  商品タイプ 間口
                  (mm)
                  奥行
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  天地棚段数
                  (段)
                  連結タイプ 間口寸法
                  (mm)
                  奥行寸法
                  (mm)
                  高さ寸法
                  (mm)
                  棚板調整ピッチ
                  (mm)
                  内容量

                  84,717円

                  ( 93,189円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ラック1201~1499450~4601800~4単体型1212457189525.41台

                  87,589円

                  ( 96,348円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ラック1201~1499450~4601800~4単体型1212457220025.41台

                  20,769円

                  ( 22,846円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  棚板-----1517457--1枚

                  134,975円

                  ( 148,473円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ラック1800~600~1201~14994単体型1822609138725.41台

                  137,847円

                  ( 151,632円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  ラック1800~600~1501~17994単体型1822609159125.41台

                  133,269円

                  ( 146,596円 )
                  1個 -

                  4日目

                  ラック1800~600~1800~4単体型1822609189525.41台

                  メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました