(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-9912 大型CD管リール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E-9912 大型CD管リール

通常単価(税別)
114,743円
税込単価
126,217円

フレームが延びて、長尺も大型CD管もきれいに納まる。【特長】・シンプル設計で強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 収納時寸法(mm):
    1180×1180
  • JANコード:
    4992456102284
  • 収納可能サイズ(mm):
    φ30(300m)、φ50(200m)、φ80(100m)
  • 最大外径(φmm):
    2000
  • 支柱なしの全高(mm):
    200
  • 質量(kg):
    27.3

(i)ご注意

  • メーカーによっては適応できない場合がございます。収納可能サイズはメーカーによって少々異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-9912

1個

114,743( 126,217円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームが延びて、長尺も大型CD管もきれいに納まる。
【特長】
・シンプル設計で強度抜群。
・あらゆるCD管サイズに合せて、フレームをスライドさせ、内径を調節できます。
・収納に便利:収納時は支柱をはずして、コンパクトに納まり、場所をとりません。
・最大外径2000mmで余裕の収容力です。

(i)ご注意

  • メーカーによっては適応できない場合がございます。収納可能サイズはメーカーによって少々異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

E-9912 大型CD管リールの型番E-9912のページです。
型番E-9912に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-9912 大型CD管リール

E-9912 大型CD管リール

    E-9903 CD管リール

    E-9903 CD管リール

      E-9126 ケーブルリール

      E-9126 ケーブルリール

        E-41 スーパーイエロー(リール付)

        E-41 スーパーイエロー(リール付)

          E-9908 CD管&ケーブルリール

          E-9908 CD管&ケーブルリール

            E-4195RS SHランナー(誘導金具付)

            E-4195RS SHランナー(誘導金具付)

              E-4112R スーパースネーク(リール付)

              E-4112R スーパースネーク(リール付)

                ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット

                ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット

                  E-4117 OAフラットライン

                  E-4117 OAフラットライン

                    自動巻きエアーリール オートエアー

                    自動巻きエアーリール オートエアー

                      LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                      LEDラインドラム(防雨型・ブレーカー付)

                        E-41 バケットランナー

                        E-41 バケットランナー

                          コードリール スーパーサンデーリール

                          コードリール スーパーサンデーリール

                            メーカー マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル 育良精機製作所 マーベル 日動工業 日動工業 マーベル ハタヤリミテッド
                            通常価格 114,743円 29,073円 20,413円 26,000円 35,568円 59,659円 35,928円 96,723円 37,050円 10,034円 45,469円 56,000円 11,546円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   9日目~   19日目   10日目   19日目   1日目~   19日目   1日目   1日目   7日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 - 電源リール その他 コードリール
                            収納時寸法(mm) 1180×1180 310×334×140 340×335×90 - 340×370×120 - - - - - - - -
                            JANコード 4992456102284 4992456125436 4992456125276 - 4992456125481 - - - - - - - -
                            収納可能サイズ(mm) φ30(300m)、φ50(200m)、φ80(100m) - - - - - - - - - - - -
                            最大外径(φmm) 2000 - - - - - - - - - - - -

                            E-9912 大型CD管リールのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました