(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

E-9126 ケーブルリール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

E-9126 ケーブルリール

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
20,413円
税込単価
22,454円

巻束の内、外どちらかでも引出可能【特長】・シュリンク包装のまま載せるだけです。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 適応外径:
    ケーブル巻:400mm以内
  • 適応内径:
    ケーブル:200mm以上
  • 適応高さ:
    ケーブル巻:120mm以内
  • テーブル径(mm):
    400
  • 収納時寸法(mm):
    340×335×90
  • JANコード:
    4992456125276
  • 質量(kg):
    2.5
  • 適応電線:
    VVF=1.6mm 2心・3心、2.0mm 2心3心、2.6mm 2心/IV=2~5.5mm2(300m)/VCTF=0.75mm2×2心・3心・4心、1.25mm2×2心・3心・4心/同軸=S-5C-FB 100m
  • 最大積載荷重(kg):
    18

(i)ご注意

  • メーカーによっては適応できない場合がございます。寸法をよくお確かめください。箱入りは4角を60mmカットしてください。

Loading...

< 使用例 >
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E-9126

1個

20,413( 22,454円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

巻束の内、外どちらかでも引出可能
【特長】
・シュリンク包装のまま載せるだけです。
・からまない、ねじれないです。

(i)ご注意

  • メーカーによっては適応できない場合がございます。寸法をよくお確かめください。箱入りは4角を60mmカットしてください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

E-9126 ケーブルリールの型番E-9126のページです。
型番E-9126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

E-9126 ケーブルリール

E-9126 ケーブルリール

    E-9903 CD管リール

    E-9903 CD管リール

      E-9908 CD管&ケーブルリール

      E-9908 CD管&ケーブルリール

        E-9912 大型CD管リール

        E-9912 大型CD管リール

          E-41 スーパーイエロー(リール付)

          E-41 スーパーイエロー(リール付)

            ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット

            ケーブルジャッキ 1台=2脚1セット

              E-4195RS SHランナー(誘導金具付)

              E-4195RS SHランナー(誘導金具付)

                E-41 バケットランナー

                E-41 バケットランナー

                  コードリール スーパーサンデーリール

                  コードリール スーパーサンデーリール

                    直径400-1200mmドラム回転台

                    直径400-1200mmドラム回転台

                      E-4112R スーパースネーク(リール付)

                      E-4112R スーパースネーク(リール付)

                        270×1020×115mmドラム回転台

                        270×1020×115mmドラム回転台

                          ケーブルジャッキ

                          ケーブルジャッキ

                            メーカー マーベル マーベル マーベル マーベル マーベル 育良精機製作所 マーベル マーベル ハタヤリミテッド エスコ マーベル エスコ 育良精機製作所
                            通常価格 20,413円 29,073円 35,568円 114,743円 26,000円 96,723円 59,659円 56,000円 11,546円 266,750円 35,928円 97,530円 118,659円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   9日目~   1日目~   10日目   7日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 19日目   2日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 - その他 コードリール その他 - その他 コードリール
                            適応外径 ケーブル巻:400mm以内 φ670mm以内 φ430~φ605mm - - - - - - - - - -
                            適応内径 ケーブル:200mm以上 φ290mm以内 φ160~φ330mm - - - - - - - - - -
                            適応高さ ケーブル巻:120mm以内 270mm以内 270mm以内 - - - - - - - - - -
                            テーブル径(mm) 400 - - - - - - - - - - - -

                            E-9126 ケーブルリールのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ケーブルの引き出しに
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/04
                            各種ケーブルに使えるので便利。CVでもVVFでも使えるしマルチにつかえています。CVTFとか5C-FBでも使えるので天井引き回し等では必須です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コードリールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました