(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MDP 電工ポケット(3段)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MDP 電工ポケット(3段)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,920円
税込単価
4,312円

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用【特長】・ターポリン:「ポリエステル系繊維...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールバッグ
  • 縦(mm):
    200
  • 横(mm):
    210
  • 厚さ(mm):
    150
  • 質量(g):
    420

型番

MDP-93AR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDP-93AR

レッド
4992456216554

2個

3,920( 4,312円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用
【特長】
・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MDP 電工ポケット(3段)の型番MDP-93ARのページです。
型番MDP-93ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MDP 電工ポケット(3段)

MDP 電工ポケット(3段)

    さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

    さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

      フラットポケット

      フラットポケット

        MDP-SF ソフトフィット(腰袋)

        MDP-SF ソフトフィット(腰袋)

          ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

          ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

            ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット

            ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット

              電工キャンバスバッグ

              電工キャンバスバッグ

                リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

                リングスター ツールバッグティストTBTー2700グリーン

                  電工腰袋

                  電工腰袋

                    腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

                    腰袋 ホルダー付きEKD-3Dシリーズ

                      リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

                      リングスター ツールバッグティストTBTー2700オレンジ

                        電工袋 幅(mm) 170~195

                        電工袋 幅(mm) 170~195

                          ハイブリッド電工袋

                          ハイブリッド電工袋

                            メーカー マーベル トラスコ中山 EDWIN(エドウィン) マーベル 基陽 基陽 DENSAN リングスター コヅチ E-Value リングスター プロスター プロスター
                            通常価格 3,920円 3,790円 1,570円 2,800円 2,124円 2,295円 4,100円 4,636円 2,946円 1,408円 4,636円 2,919円 3,850円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース
                            商品用途 ツールバッグ ツールホルダー - ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ
                            縦(mm) 200 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 210 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 150 - - - - - - - - - - - -

                            MDP 電工ポケット(3段)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました