(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MDP-85 ペンチ差し(2段差し)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MDP-85 ペンチ差し(2段差し)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用【特長】・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 縦(mm):
    211
  • 横(mm):
    75
  • 質量(g):
    75
  • 素材:
    基本:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング),本体一部:ターポリン

(i)ご注意

  • 商品画像はMDP-85ABです。

型番

MDP-85AR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDP-85AR

レッド
4992456216240

5個

1,700( 1,870円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用
【特長】
・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用してます。
・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です。
・ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像はMDP-85ABです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDP-85 ペンチ差し(2段差し)の型番MDP-85ARのページです。
型番MDP-85ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MDP-85 ペンチ差し(2段差し)

MDP-85 ペンチ差し(2段差し)

    MDP-86 ペンチ差し(3段差し)

    MDP-86 ペンチ差し(3段差し)

      MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

      MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

        キャンバスサック

        キャンバスサック

          ドライバーケース シングル

          ドライバーケース シングル

            ペンチケース シングル

            ペンチケース シングル

              工具差しShutto(シュット)シリーズ

              工具差しShutto(シュット)シリーズ

                MDP ペンチ・ドライバー差し

                MDP ペンチ・ドライバー差し

                  ツールバッグナイフホルダ

                  ツールバッグナイフホルダ

                    MDP-62 ドライバー差し(2本差し)

                    MDP-62 ドライバー差し(2本差し)

                      カッターケース ダブル 240×90×35mm

                      カッターケース ダブル 240×90×35mm

                        さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様)

                        さわやかペンチケース(背面メッシュ仕様)

                          ツールケース TRS-91・TRS-92

                          ツールケース TRS-91・TRS-92

                            メーカー マーベル マーベル マーベル DENSAN EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) マーベル マーベル トラスコ中山 マーベル EDWIN(エドウィン) トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 1,700円 1,942円 1,519円 1,600円 1,123円 1,442円 2,325円 9,752円 1,598円 1,680円 1,671円 1,809円 1,650円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - - ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー ツールホルダー
                            縦(mm) 211 250 230 - - - - 230 - 227 - - -
                            横(mm) 75 80 75 - - - - 99 - 105 - - -
                            質量(g) 75 105 60 - - - - - - 80 - - -

                            MDP-85 ペンチ差し(2段差し)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました