(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MDP-64 ドライバー2段差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MDP-64 ドライバー2段差し

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,760円
税込単価
1,936円

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用【特長】・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 縦(mm):
    270
  • 横(mm):
    60
  • 質量(g):
    75
  • 素材:
    基本:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング),本体一部:ターポリン

(i)ご注意

  • 商品画像はMDP-64ABKです。

型番

MDP-64AR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDP-64AR

レッド
4992456216691

1個

1,760( 1,936円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用
【特長】
・丈夫で摩擦に強く、耐久性に優れたターポリン生地を使用してます。
・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です。
・ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ

(i)ご注意

  • 商品画像はMDP-64ABKです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MDP-64 ドライバー2段差しの型番MDP-64ARのページです。
型番MDP-64ARに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MDP-64 ドライバー2段差し

MDP-64 ドライバー2段差し

    MDP-61 ドライバー差し

    MDP-61 ドライバー差し

      充電ドリルドライバーサック

      充電ドリルドライバーサック

        ペンチサック2段

        ペンチサック2段

          ツールケース TRS-91・TRS-92

          ツールケース TRS-91・TRS-92

            ドライバーケース シングル

            ドライバーケース シングル

              ペンチケース シングル

              ペンチケース シングル

                ベストツール 充電ドライバーケース PS-618

                ベストツール 充電ドライバーケース PS-618

                  ドライバー1丁差 BL-7D

                  ドライバー1丁差 BL-7D

                    MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

                    MDP-81 ペンチ差し(1丁差し)

                      ノミケース1寸用

                      ノミケース1寸用

                        カッターケース 200×75×45mm

                        カッターケース 200×75×45mm

                          丁番付工具ホルダー

                          丁番付工具ホルダー

                            メーカー マーベル マーベル DENSAN DBLTACT トラスコ中山 EDWIN(エドウィン) EDWIN(エドウィン) ベストツール SK-11 マーベル プロスター DBLTACT トラスコ中山
                            通常価格 1,760円 1,713円 2,122円 635円 1,650円 1,123円 1,442円 1,377円 1,132円 1,519円 925円 624円 968円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   3日目   3日目   1日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 腰ベルト 腰ベルト 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - - ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            縦(mm) 270 - - - - - - - - 230 - - -
                            横(mm) 60 - - - - - - - - 75 - - -
                            質量(g) 75 - - - - - - - - 60 - - -

                            MDP-64 ドライバー2段差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました