(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MDP-100 充電ドライバー差し

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MDP-100 充電ドライバー差し

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,018円 1,864円
税込単価
2,220円 2,050円

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用。【特長】・ターポリン:「ポリエステル系繊...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 縦(mm):
    320
  • 横(mm):
    80
  • 質量(g):
    90
  • 素材:
    基本:1680デニールポリエステルオックス(裏面:ポリウレタンコーティング)、本体一部:ターポリン

(i)ご注意

  • 入れ始めは、少しきつく感じますが、ドライバーを入れておくと、樹脂に癖がつき、スムーズに出し入れしやすくなります。商品画像はMDP-100AGです。

型番

MDP-100ARS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDP-100ARS

レッド
4992456217100

5個

2,018円

1,864

( 2,050円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で摩擦に強いターポリン生地を使用。
【特長】
・ターポリン:「ポリエステル系繊維の織物」を「合成樹脂フィルム」ではさんだ素材の事を言います。工事現場の養生シート・仮説テント・トラックの幌・垂れ幕等にも使われている素材です。普通の布に比べて汚れにくく、丈夫な素材です
・ベルトループ:ポリプロピレンテープ樹脂加工硬仕上げ
・フチ巻きテープ:ポリプロピレンテープ

(i)ご注意

  • 入れ始めは、少しきつく感じますが、ドライバーを入れておくと、樹脂に癖がつき、スムーズに出し入れしやすくなります。商品画像はMDP-100AGです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MDP-100 充電ドライバー差しの型番MDP-100ARSのページです。
型番MDP-100ARSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MDP-100 充電ドライバー差し

MDP-100 充電ドライバー差し

    万能ツール差 幅(mm) 90

    万能ツール差 幅(mm) 90

      ツールロール(ポケット 15個)

      ツールロール(ポケット 15個)

        職人作 ツールケース 1丁差し

        職人作 ツールケース 1丁差し

          MAX TacTie PJC5 ブラック

          MAX TacTie PJC5 ブラック

            職人作 ツールケース 5丁差し

            職人作 ツールケース 5丁差し

              ハードラボシリーズ ツールケース2段DV差

              ハードラボシリーズ ツールケース2段DV差

                ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm

                ペン型充電ドライバーケ−ス 深さ 175mm・190mm

                  折込鋸ケース

                  折込鋸ケース

                    電工バケツ アタッチメント

                    電工バケツ アタッチメント

                      700x300x200mm ツールバッグ

                      700x300x200mm ツールバッグ

                        MDP-61 ドライバー差し

                        MDP-61 ドライバー差し

                          400x250x150mm ツールバッグ

                          400x250x150mm ツールバッグ

                            メーカー マーベル プロスター シグネット 職人作 マックス(文具) 職人作 コヅチ DBLTACT KAKURI(角利産業) トラスコ中山 エスコ マーベル エスコ
                            通常価格 2,018円 1,423円 1,400円 1,261円 1,635円 1,827円 1,411円 767円 2,108円 2,555円 3,334円 1,713円 3,079円
                            通常出荷日 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース - - 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールバッグ ツールバッグ - ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールバッグ ツールホルダー ツールバッグ
                            縦(mm) 320 - - - - - - - - - - - -
                            横(mm) 80 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 90 - - - - - - - - - - - -

                            MDP-100 充電ドライバー差しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました