(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MATX-180WB
MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト MATX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,000円
税込単価
35,200円

1本吊り、U字吊り兼用タイプ。【特長】・調整機能付ワンタッチバックル柱上安全帯...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サイズの目安についてはあくまでも参考値です。着用する作業着の厚さ、腰道具類の装着状態等により異なります。安全帯を選ぶ上でのウエストサイズの目安:ベルト長・標準タイプ1200mm→ウエスト約92cm

型番

MATX-180WB 解除

Loading...

< 使用例 >
商品情報を表示

MATX-180WB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
胴ベルト幅×長さ(mm)
補助ベルト幅×長さ(mm)
JANコード
質量(g)
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MATX-180WB

50X1200(湾曲)
100X700
4992456329612
約1025
D環2個、V角環1個

1個

32,000( 35,200円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本吊り、U字吊り兼用タイプ。
【特長】
・調整機能付ワンタッチバックル柱上安全帯用ベルト
・ワンタッチで、伸縮操作可能です
・ロック金具をあげてスライドするだけで25mm広がります
・ベルトの長さを25mm伸ばせる(ベルト穴約1個分)
・軽量型ワンタッチバックルを採用

(i)ご注意

  • サイズの目安についてはあくまでも参考値です。着用する作業着の厚さ、腰道具類の装着状態等により異なります。安全帯を選ぶ上でのウエストサイズの目安:ベルト長・標準タイプ1200mm→ウエスト約92cm
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルトの型番MATX-180WBのページです。
型番MATX-180WBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルト

    MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

    MAT ワークポジショニング用ベルト(ワンタッチバックルタイプ)

      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

      藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

        フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック

        フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック

          ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

          ワークポジショニング用ロープ(MAT-527)/軽量タイプ(MAT-527HG)

            フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)

            フルハーネス型取替用ロープ式Wランヤード(タイプ1)

              ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

              ハーネス型安全帯用オプション部品 ランヤードホルダー

                ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                ベルト巻取式 ベルブロック (3.5mタイプ)

                  フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)

                  フルハーネス型取替用ロープ式ランヤード(タイプ1)

                    L型D環止め

                    L型D環止め

                      台付けロープ ベルブロック

                      台付けロープ ベルブロック

                        安全帯用ランヤードホルダー

                        安全帯用ランヤードホルダー

                          安全帯取付具 ねじクランプ

                          安全帯取付具 ねじクランプ

                            メーカー マーベル マーベル 藤井電工 トーヨーセフティー マーベル トーヨーセフティー 藤井電工 藤井電工 トーヨーセフティー TJMデザインタジマツール 藤井電工 藤井電工 藤井電工
                            通常価格 16,000円 11,842円 2,811円 10,626円 11,842円 8,502円 1,045円 30,374円 5,666円 698円 3,325円 1,205円 6,279円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            仕様 1本吊り・U字吊り兼用 1本吊り・U字吊り兼用 - 1本吊り専用 U字吊り専用 1本吊り専用 - - 1本吊り専用 - - - -
                            ブラック ブラック - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション - - - - - - - - オプション -

                            MATX 調整機能付 ワンタッチバックル ワークポジショニング用ベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MATX-80B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            胴ベルト幅×長さ
                            (mm)
                            補助ベルト幅×長さ
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) 付属品

                            16,000円

                            ( 17,600円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            50X120085X6504992456329605約810D環1個、角環1個

                            胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました