(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAT-100WB
MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル) MAT

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,300円 17,762円
税込単価
22,330円 19,538円

1本吊り、U字吊り兼用タイプ【特長】・腰当たりがソフトでしかも軽量なので、長時...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • サイズの目安についてはあくまでも参考値です。着用する作業着の厚さ、腰道具類の装着状態等により異なります。

型番

MAT-100WB 解除

Loading...

 
カタログを表示

MAT-100WB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
胴ベルト幅×長さ(mm)
補助ベルト幅×長さ(mm)
JANコード
質量(g)
色詳細
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAT-100WB

ブラック
45X1200(湾曲)
100X700
4992456326147
約740
-
D環1個、O付角環1個

1個

20,300円

17,762

( 19,538円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本吊り、U字吊り兼用タイプ
【特長】
・腰当たりがソフトでしかも軽量なので、長時間の作業に最適です。
・各種ランヤードと組み合わせて、通線工事・配線工事・送電線工事などの高所作業の安全帯として使用できます。
・湾曲タイプ:腰によくフィットし、人体の抜け落ち防止に有効です。
【用途】
・高所作業現場の墜落防止に。

(i)ご注意

  • サイズの目安についてはあくまでも参考値です。着用する作業着の厚さ、腰道具類の装着状態等により異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)の型番MAT-100WBのページです。
型番MAT-100WBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)

    MAT-70B 柱上安全帯用ベルト

    MAT-70B 柱上安全帯用ベルト

      2ツ目環 P-44

      2ツ目環 P-44

        ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

        ハーネス安全帯用肩パッド(反射付)

          KH ハーネス補修部品 フックハンガー

          KH ハーネス補修部品 フックハンガー

            フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

            フルハーネス型墜落制止用器具用 肩パット

              アルミ製D環止 4穴下穴付

              アルミ製D環止 4穴下穴付

                ハーネス用反射パッド

                ハーネス用反射パッド

                  アルミバックル胴ベルト 1400mm

                  アルミバックル胴ベルト 1400mm

                    メーカー マーベル マーベル トーヨーセフティー 藤井電工 基陽 エスコ 基陽 グリーンクロス 基陽
                    通常価格 18,351円 9,600円 140円 5,712円 699円 5,019円 948円 3,373円 2,954円
                    通常出荷日 1日目~   2日目   9日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目~  
                    仕様 1本吊り・U字吊り兼用 - - - - - - - -
                    その他 オプション - - - - オプション オプション オプション -

                    MAT 柱上安全帯用ベルト(スライドバックル)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    MAT-100
                    MAT-100B
                    MAT-100BL
                    MAT-100WB2
                    MAT-100WBC
                    MAT-100WBL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    胴ベルト幅×長さ
                    (mm)
                    補助ベルト幅×長さ
                    (mm)
                    JANコード 質量(g) 色詳細 付属品

                    18,351円

                    ( 20,186円 )
                    1個 -

                    19日目

                    その他45X1200100X7004992456325010約800濃紺D環2個、V角環1個、広幅補助ベルト

                    19,623円

                    ( 21,585円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ブラック45X1200100X7004992456326130約800-D環2個、V角環1個、広幅補助ベルト

                    20,843円

                    ( 22,927円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ブラック45X1400100X8004992456329360約850-D環2個、V角環1個

                    22,107円

                    ( 24,318円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ブラック45X1200(湾曲)100X7004992456329568約800-D環2個、V角環1個

                    21,316円

                    ( 23,448円 )
                    1個 あり

                    5日目

                    ブラック45X1200(湾曲)100X7004992456329452約740-D環1個、O付角環1個

                    21,791円

                    ( 23,970円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ブラック45X1400(湾曲)100X8004992456329377約800-D環1個、O付角環1個

                    胴ベルト型カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました