(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R-T テトロンクロスロープ(電動ウィンチ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-1203T
R-T テトロンクロスロープ(電動ウィンチ用) R-T テトロンクロスロープ(デンドウウィンチヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,949円
税込単価
18,644円

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群。【特長】・テトロンクロスロープ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用下さい。(破断強度の1/6~1/10)
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

R-1203T 解除

Loading...

 
カタログを表示

R-1203T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
破断荷重(kN)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-1203T

φ12X30
22.5(2295kgf)
4992456102529
約3.0

1個

16,949( 18,644円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群。
【特長】
・テトロンクロスロープタイプ

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用下さい。(破断強度の1/6~1/10)
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R-T テトロンクロスロープ(電動ウィンチ用)の型番R-1203Tのページです。
型番R-1203Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R-T テトロンクロスロープ(電動ウィンチ用)

R-T テトロンクロスロープ(電動ウィンチ用)

    イクラクロス12打ち

    イクラクロス12打ち

      ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コンシロ

      ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コンシロ

        テトロンロープ

        テトロンロープ

          ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロ

          ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロ

            ナイロンロープ(両側アイ加工)

            ナイロンロープ(両側アイ加工)

              KKPロープ 3つ打タイプ

              KKPロープ 3つ打タイプ

                メーカー マーベル 育良精機製作所 ユタカメイク DENSAN ユタカメイク エスコ ユタカメイク
                通常価格 15,712円 21,826円 565円 25,121円 1,005円 13,460円 3,365円
                通常出荷日 10日目~   5日目~   4日目   5日目~   6日目   1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                商品タイプ ロープ 標識ロープ - 標識ロープ - ロープ ロープ
                種類 クロスロープ クロスロープ - - - 3つ打 3つ打

                R-T テトロンクロスロープ(電動ウィンチ用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                R-1203T8
                R-1205T
                R-1205T8
                R-1210T
                R-1210T8
                R-1220T
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                線径×長さ
                (mm×m)
                破断荷重
                (kN)
                JANコード 質量
                (kg)

                15,712円

                ( 17,283円 )
                1個 -

                10日目

                φ12X3023(2350kgf)4992456102406約3.3

                24,124円

                ( 26,536円 )
                1個 -

                19日目

                φ12X5022.5(2295kgf)4992456102536約5.0

                20,660円

                ( 22,726円 )
                1個 -

                19日目

                φ12X5023(2350kgf)4992456102413約5.5

                42,681円

                ( 46,949円 )
                1個 あり

                19日目

                φ12X10022.5(2295kgf)4992456102543約10.5

                34,454円

                ( 37,899円 )
                1個 -

                19日目

                φ12X10023(2350kgf)4992456102420約11.0

                73,671円

                ( 81,038円 )
                1個 あり

                19日目

                φ12X20022.5(2295kgf)4992456102550約21.0

                ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました