(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-1405N
R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用) R ナイロンロープサンッウチ(デンドウウィンチヨウ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
22,825円
税込単価
25,108円

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群【特長】・ナイロンロープ三ツ打ち...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用下さい。(破断強度の1/6~1/10)
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

R-1405N 解除

Loading...

 
カタログを表示

R-1405N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
破断荷重(kN)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-1405N

φ14X50
37.5(3820kgf)
4992456102376
約6.5

1個

22,825( 25,108円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ群
【特長】
・ナイロンロープ三ツ打ちタイプです。

(i)ご注意

  • 連続荷重のかかる作業には適切な安全荷重でご使用下さい。(破断強度の1/6~1/10)
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)の型番R-1405Nのページです。
型番R-1405Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)

    ロープ クレモナロープ巻物

    ロープ クレモナロープ巻物

      綿ロープ巻物

      綿ロープ巻物

        ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

        ロープ(クレモナ/ビニロン)巻物

          ポリエステルロープ巻物

          ポリエステルロープ巻物

            ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

            ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

              ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

              ユタカメイク ロープ マニラロープ巻物 9φ×200m

                メーカー マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                通常価格 14,227円 44,670円 5,909円 10,700円 10,077円 17,758円 31,288円
                通常出荷日 19日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   9日目  
                商品タイプ ロープ - ロープ ロープ ロープ ロープ ロープ
                種類 3つ打 - - 3つ打 3つ打 3つ打 3つ打

                R ナイロンロープ三ッ打ち(電動ウィンチ用)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                R-1205N
                R-1210N
                R-1220N
                R-1403N
                R-1410N
                R-1420N
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                線径×長さ
                (mm×m)
                破断荷重
                (kN)
                JANコード 質量
                (kg)

                18,805円

                ( 20,686円 )
                1個 -

                19日目

                φ12X5028(2850kgf)4992456102338約4.5

                31,856円

                ( 35,042円 )
                1個 -

                19日目

                φ12X10028(2850kgf)4992456102345約9.0

                57,093円

                ( 62,802円 )
                1個 あり

                19日目

                φ12X20028(2850kgf)4992456102352約18.0

                16,516円

                ( 18,168円 )
                1個 -

                19日目

                φ14X3037.5(3820kgf)4992456102369約3.9

                39,403円

                ( 43,343円 )
                1個 あり

                19日目

                φ14X10037.5(3820kgf)4992456102383約13.0

                73,299円

                ( 80,629円 )
                1個 あり

                19日目

                φ14X20037.5(3820kgf)4992456102390約26.0

                ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました