(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

R スーパーけん引ロープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:R-1010A
R スーパーけん引ロープ ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
163,666円
税込単価
180,033円

ナイロンロープの約2.5倍の強度【特長】・アラミド繊維ロープの中でも特に優れた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

R-1010A 解除

Loading...

商品情報を表示

R-1010A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
破断荷重(kN)
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R-1010A

φ10X100
49.4(5040kgf)
4992456102666
約8.3

1個

163,666( 180,033円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ナイロンロープの約2.5倍の強度
【特長】
・アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブル等、ケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。
・高強度:ワイヤーロープと同等で、ナイロンロープの約2.5倍。
・軽量・非自転:ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。
・引張り疲労に強いです。
・耐候性、耐食性に優れてます。
・電気絶縁性が良いです。
・耐薬品性が良いです。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

R スーパーけん引ロープの型番R-1010Aのページです。
型番R-1010Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R スーパーけん引ロープ

R スーパーけん引ロープ

    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

    ユタカメイク ロープ ポリエステルロープ巻物 8φ×200m

      荷造り紐 PPコード

      荷造り紐 PPコード

        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 3φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 4φ×1m

            はかれる君 (金剛打タイプ)

            はかれる君 (金剛打タイプ)

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

              ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 4φ×1m

                ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 4mm×1m

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m グリーン

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 4φ×1m グリーン

                    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

                      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 4φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

                            メーカー マーベル ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 高木綱業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 109,772円 17,758円 2,038円 29円 80円 7,271円 43円 41円 48円 49円 100円 34円 56円
                            通常出荷日 19日目   6日目   3日目~   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - - - ロープ - - - - - - -
                            特性 耐候性 / 耐薬品性 耐候性 / 耐水性 - - - - - - - - - - -

                            R スーパーけん引ロープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            R-0810A
                            R-0820A
                            R-1020A
                            R-1210A
                            R-1220A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            破断荷重
                            (kN)
                            JANコード 質量
                            (kg)

                            109,772円

                            ( 120,749円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            φ8X10032.5(3310kgf)4992456102642約5.3

                            204,000円

                            ( 224,400円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            φ8X20032.5(3310kgf)4992456102659約10.6

                            316,666円

                            ( 348,333円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            φ10X20049.4(5040kgf)4992456102673約16.6

                            223,666円

                            ( 246,033円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            φ12X10069.5(7100kgf)4992456102680約11.2

                            436,000円

                            ( 479,600円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            φ12X20069.5(7100kgf)4992456102697約22.4

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました