(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BP-14LN
充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器 MKE-200ML ジュウデンユアツシキマルチコウグ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,483円 21,376円
税込単価
30,231円 23,514円

【特長】MKE-200ML・リチウムイオン電池搭載・驚異の3.7kg・フル充電...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BP-14LN 解除

Loading...

製品仕様

型番商品区分公称出力定格容量(Ah)JANコード
BP-14LNバッテリーパックDC14.4V34992456001419
MKE-200ML充電油圧式マルチ工具115kN-4992456001402
BC-25LH充電器--4992456001426
商品情報を表示

BP-14LN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応電線
適合端子
全長(mm)
適応サイズ
詳細タイプ
公称出力
定格容量(Ah)
電動機(V)
サイズ(mm)
入力電圧
入力容量
JANコード
質量(g)
仕様
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP-14LN

-
-
-
-
バッテリーパック
DC14.4V
3.0
-
-
-
-
4992456001419
570
対応充電器:BC-25LH
-

1個

27,483円

21,376

( 23,514円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
MKE-200ML
・リチウムイオン電池搭載
・驚異の3.7kg
・フル充電時200mm2圧着回数約80回(従来の約2倍)
・リチウムイオン電池
BC-25LH
・電池寿命までの総作業量3倍以上
・継ぎ足し充電可能
・安全保護回路内蔵(過充電防止・過放電防止・温度管理)
BP-14LN
・バッテリーパック(リチウムイオン電池)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の”価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器の型番BP-14LNのページです。
型番BP-14LNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器

充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器

    ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

    ワイヤーストリッパー "Super4 plus"

      スーパーモジュラー工具

      スーパーモジュラー工具

        ワイヤーストリッパー 1211-180・1221-180

        ワイヤーストリッパー 1211-180・1221-180

          4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

          4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(ワイヤーストリッパー付)

            ワイヤーストリッパー 1212・替刃

            ワイヤーストリッパー 1212・替刃

              0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

              0.08-16.0m㎡ 圧着ペンチ(フェルール端子用)

                4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

                4.0 -28.0mm ケーブルストリッパー(フックブレード付)

                  メーカー マーベル JOKARI DENSAN クニペックス エスコ クニペックス エスコ エスコ
                  通常価格 27,483円 10,698円 9,213円 4,516円 2,990円 10,878円 30,980円 2,360円
                  通常出荷日 19日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  工具種類 圧着工具・圧接工具 電線剥き工具 圧着工具・圧接工具 - 電線剥き工具 - - 電線剥き工具

                  充電油圧式マルチ工具 MKE-200ML標準セット、バッテリーパック、充電器のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  BC-25LH
                  MKE-200ML
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  適応電線 適合端子 全長
                  (mm)
                  適応サイズ 詳細タイプ 公称出力 定格容量
                  (Ah)
                  電動機
                  (V)
                  サイズ
                  (mm)
                  入力電圧 入力容量 JANコード 質量(g) 仕様 付属品

                  32,594円

                  ( 35,853円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  ----充電器----AC100V~240V 50/60Hz100V:1.45A、240V:0.65A49924560014261600--

                  215,333円

                  ( 236,866円 )
                  1個 あり

                  19日目

                  より線裸圧着端子34014~200mm2充電油圧式マルチ工具115kN-14.4340(L)×235(H)×73(W)--49924560014023700(ダイス、バッテリパック含む)圧着可能回数:80回(200mm2圧着時)バッテリーパック、充電器、キャリングケース

                  電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました