(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,314円 ~ 16,000円
税込価格
6,945円 ~ 17,600円

小径から大径まで自由自在。【特長】・ストレートシャンク。・スパイラル仕様。・下...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステンレス材への穴あけは、板厚1.2mm以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
シャンク径・MT No(最小~最大)
穴あけ寸法(詳細)(mm)
段数(詳細)(段)
JANコード
お奨めする回転数(r.p.m)
加工材厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4~12
8
4・6・8・10・12
5
4992456310009
鉄金属:300~800、ステンレス:175~450
薄鉄:5.0、ステンレス:1.2

1個

6,314( 6,945円 )

9日目

6~24
10
6・8・10・12・14・16・18・20・22・24
10
4992456310030
鉄金属:150~400、ステンレス:100~200
薄鉄:5.0、ステンレス:1.2

1個

11,200( 12,320円 )

9日目

5~33
10
5・7・9・11・13・15・17・19・21・24・27・30・33
13
4992456310023
鉄金属:100~300、ステンレス:75~125
薄鉄:4.0、ステンレス:1.2

1個

15,200( 16,720円 )

9日目

5~35
10
5・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35
13
4992456310047
鉄金属:100~300、ステンレス:75~125
薄鉄:2.0、ステンレス:1.2

1個

16,000( 17,600円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小径から大径まで自由自在。
【特長】
・ストレートシャンク。
・スパイラル仕様。
・下穴不要、既存穴の拡張も楽々!
・スパイラル刃になって、さらにスムーズな穴あけ作業が可能に!
・独自に開発したスパイラル溝角度で早い食い付き。
・穴のバリを極限までなくした構造!
・コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで)
・プラスチック、木材、および金属の穴あけ、バリ取り、面取りが同時にできます。
・電気ドリル・ボール盤等で簡単にきれいな穴あけ作業ができます。
・パイプ等丸面、角穴を丸穴に、小判状長穴加工、幅の広いものなどに色々な穴あけができます。
【用途】
・鉄金属・非鉄金属・プラスチック・木材・ステンレス材。

(i)ご注意

  • ステンレス材への穴あけは、板厚1.2mm以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

    MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)

    MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)

      電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

      電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

        タップ下穴タケノコドリル

        タップ下穴タケノコドリル

          MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)

          MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)

            トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル

            トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル

              電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃タイプ)

              電動ドリル用六角シャンクステップドリル(2枚刃タイプ)

                MSB テーパードリル

                MSB テーパードリル

                  ウイニングボア コバルトステップドリル 4~30mmチタンコーティング

                  ウイニングボア コバルトステップドリル 4~30mmチタンコーティング

                    ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径6.35mm

                    ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径6.35mm

                      メーカー マーベル マーベル トップ工業 大見工業 マーベル トップ工業 トップ工業 マーベル ウイニングボアー トラスコ中山
                      通常価格 6,314円 11,484円 8,454円 5,878円 9,600円 26,469円 5,714円 10,853円 7,826円 5,276円
                      通常出荷日 9日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目   4日目~   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  

                      MSB ステップドリル(スパイラル仕様)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました