(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSB-12G
MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ) MSB

MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ) MSB-12G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,484円
税込単価
12,632円

超硬質なので過酷な難削材の加工に【特長】・表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ステンレス材への穴あけは、板厚1.6mm以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。

型番

MSB-12G 解除

Loading...

MSB-12G の仕様・寸法情報

商品情報

MSB-12G先端形状

型番リスト

型番
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
シャンク径・MT No(最小~最大)
穴あけ寸法(詳細)(mm)
段数(詳細)(段)
JANコード
お奨めする回転数(r.p.m)
加工材厚(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSB-12G

4~12
8
4・6・8・10・12
5
4992456310115
鉄金属:300~800、ステンレス:175~450
薄鉄:5.0、ステンレス:1.6

1個

11,484( 12,632円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬質なので過酷な難削材の加工に
【特長】
・表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
【用途】
・普通鋼板、非鉄金属、プラスチック、ステンレス、木材等

(i)ご注意

  • ステンレス材への穴あけは、板厚1.6mm以下で、カッティングペーストを塗布し、回転数は、鉄の約1/2にしてください。

MSB-12Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)の型番MSB-12Gのページです。
型番MSB-12Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)

MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)

    MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)

    MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)

      “スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)

      “スパイラルステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)

        ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径6.35mm

        ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径6.35mm

          スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

          スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

            ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径6.35mm

            ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径6.35mm

              “ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)

              “ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)

                MSB テーパードリル

                MSB テーパードリル

                  トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル

                  トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル

                    ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm

                    ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm

                      ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径10mm

                      ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径10mm

                        MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

                        MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

                          TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mm

                          TRUSCO 六角軸ステップドリル 2枚刃 5~19mm

                            メーカー マーベル マーベル トラスコ中山 トラスコ中山 ロブテックス トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル トップ工業 トラスコ中山 トラスコ中山 マーベル トラスコ中山
                            通常価格 11,484円 9,600円 8,983円 5,276円 7,507円 6,061円 12,122円 10,853円 26,469円 7,309円 6,570円 6,314円 14,213円
                            通常出荷日 9日目   9日目   2日目~   1日目~   2日目~   1日目~   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目  

                            MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSB-20G
                            MSB-24G
                            MSB-33G
                            MSB-35G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            穴あけ寸法(最大~最小)
                            (mm)
                            シャンク径・MT No(最小~最大) 穴あけ寸法(詳細)
                            (mm)
                            段数(詳細)
                            (段)
                            JANコード お奨めする回転数
                            (r.p.m)
                            加工材厚
                            (mm)

                            14,400円

                            ( 15,840円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            6~20106・8・10・12・14・16・18・2084992456310122鉄金属:200~500、ステンレス:125~300薄鉄:4.0、ステンレス:1.6

                            19,200円

                            ( 21,120円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            6~24106・8・10・12・14・16・18・20・22・24104992456310160鉄金属:150~400、ステンレス:100~200薄鉄:5.0、ステンレス:1.6

                            23,199円

                            ( 25,519円 )
                            1個 -

                            9日目

                            5~33105・7・9・11・13・15・17・19・21・24・27・30・33134992456310139鉄金属:100~300、ステンレス:75~125薄鉄:4.0、ステンレス:1.6

                            28,800円

                            ( 31,680円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            5~35105・7.5・10・13・16・19・21・23・26・29・31・33・35134992456310177鉄金属:100~300、ステンレス:75~125薄鉄:2.0、ステンレス:1.6

                            ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました