(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSB テーパードリル

MSB テーパードリル
通常単価(税別)
10,853円
税込単価
11,938円

必要な穴あけがひとつの工具でできるスグレモノ。【特長】・コバルト系ハイスピード...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

MSB-0先端形状・特長

型番リスト

型番
穴あけ寸法(最大~最小)(mm)
シャンク径・MT No(最小~最大)
JANコード
お奨めする回転数(r.p.m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSB-2

16~30.5
10
4992456310221
鉄金属:250~1600、ステンレス:100~630

1個

10,853( 11,938円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

必要な穴あけがひとつの工具でできるスグレモノ。
【特長】
・コバルト系ハイスピード鋼を使用していますので、ステンレス材にも使用可能。(ステンレス材:1.2mm厚まで)
・必要な穴あけが、自在にできます。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

MSB-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MSB テーパードリルの型番MSB-2のページです。
型番MSB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSB テーパードリル

MSB テーパードリル

    タップ下穴タケノコドリル

    タップ下穴タケノコドリル

      MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

      MSB ステップドリル(スパイラル仕様)

        電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

        電動ドリル用六角シャンク スパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

          MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)

          MSB チタンコーティングステップドリル(ストレートシャンクタイプ)

            タケノコドリル(シルバータイプ)

            タケノコドリル(シルバータイプ)

              MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)

              MSB6 チタンコーティングステップドリル(6角軸シャンクタイプ)

                ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径6.35mm

                ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径6.35mm

                  ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径10mm

                  ナイスマイティステップドリル(2枚刃タイプ)シャンク径10mm

                    メーカー マーベル 大見工業 マーベル トップ工業 マーベル 大見工業 マーベル トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 10,853円 5,878円 6,314円 8,454円 11,484円 5,625円 9,600円 5,276円 6,570円
                    通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                    MSB テーパードリルのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました