(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SDSET ストレートドリルセット

SDSET ストレートドリルセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,022円 ~ 36,800円
税込価格
8,824円 ~ 40,480円

使用頻度の多いサイズをひとまとめ。【特長】・サイズが分かりやすく、きれいに収納...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4992456316001
ストレートドリル1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5mm

1個

8,022( 8,824円 )

10日目

4992456316018
ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm

1個

18,400( 20,240円 )

9日目

4992456316025
ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm

1個

36,800( 40,480円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

使用頻度の多いサイズをひとまとめ。
【特長】
・サイズが分かりやすく、きれいに収納できます。
・一般鉄鋼用。

(i)ご注意

  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SDSET ストレートドリルセット

SDSET ストレートドリルセット

    ストレートドリル セット

    ストレートドリル セット

      SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

      SET 鉄工用ドリルセット(スチールケース入り)

        KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

        KSDSET ステンレス用ドリルセット(スチールケース入り)

          エクストラ正宗ドリル セット

          エクストラ正宗ドリル セット

            SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

            SDSET50 鉄工用ドリル 50 本セット

              GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

              GSDSET コーティングドリルセット(スチールケース入り)一般鋼用

                メーカー マーベル イシハシ精工 三菱マテリアル 三菱マテリアル イシハシ精工 不二越 三菱マテリアル
                通常価格 8,022円 5,806円 6,450円 8,660円 5,453円 21,122円 11,704円
                通常出荷日 9日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~  
                被削材 一般鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク - ストレートシャンク

                SDSET ストレートドリルセットのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました