(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MFクリーニングシステム クロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:Q62006
MFクリーニングシステム クロス MFクリーニングシステム クロス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,100円
税込単価
1,210円

作業効率と機能性を両立した画期的なクリーニングシステム。【特長】・清掃作業の効...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

Q62006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Q62006

多目的用
グリーン
1枚

5個

1,100( 1,210円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

作業効率と機能性を両立した画期的なクリーニングシステム。
【特長】
・清掃作業の効率化と省力化の実現。
・数々の画期的なアイデアを盛り込んだ新世代のクリーニングシステムです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MFクリーニングシステム クロスの型番Q62006のページです。
型番Q62006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MFクリーニングシステム クロス

MFクリーニングシステム クロス

    布ウエス

    布ウエス

      マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

      マイクロファイバークロス マイクロクイック(5枚パック)

        NEWプロウエス 7枚入

        NEWプロウエス 7枚入

          マイクロファイバークロス除電式

          マイクロファイバークロス除電式

            トレシー MFグラブ MFT1

            トレシー MFグラブ MFT1

              PVA超吸水クロスジャンボ

              PVA超吸水クロスジャンボ

                食器用ふきん

                食器用ふきん

                  ラバーメイド マイクロファイバークロス

                  ラバーメイド マイクロファイバークロス

                    特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG

                    特撰メリヤスウエス(継ぎ品) 1KG

                      エコウエス

                      エコウエス

                        激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

                        激落ちふきんお徳用5枚入 280×280

                          マイクロふきん

                          マイクロふきん

                            メーカー エレクター ハンディ・クラウン ディバーシー ハンディ・クラウン 山崎産業 三商 SK-11 ボンスター ラバーメイド ハンディ・クラウン ハンディ・クラウン LEC ボンスター
                            通常価格 1,100円 1,117円 2,322円 921円 2,199円 1,305円 480円 372円 409円 796円 888円 741円 388円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目~   3日目   1日目   7日目   3日目   2日目~   1日目~   3日目   3日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー - 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー 布ウエス 布ウエス マイクロファイバー -
                            布材質 その他 その他 その他 その他 - - その他 その他 その他 メリヤス ワイシャツ・ポロシャツなど ポリエステル・ナイロン -
                            形状 シート - シート - シート - シート シート シート - - シート -
                            生地 新品 新品 - 新品 新品 - 新品 - - 新品 中古 - -
                            タイプ ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ - - ドライ ドライ - -

                            MFクリーニングシステム クロスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            Q63065
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ 内容量

                            1,313円

                            ( 1,444円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            ガラス用ブルー-

                            布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました