(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MED-35
MED ストレートドリルEX MED ストレートドリルEX

MED ストレートドリルEX MED-35

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,318円
税込単価
1,450円

切れ味抜群、驚異の耐久性。【特長】・先端部に特殊なクロス&ポイントシンニング加...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

MED-35 の仕様・寸法情報

商品情報

MED-20先端形状

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MED-35

3.5
4992456312959

1個

1,318( 1,450円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

切れ味抜群、驚異の耐久性。
【特長】
・先端部に特殊なクロス&ポイントシンニング加工を施してあるので喰い付き・求心性が良く、穴あけ作業が早くできます。
【用途】
・鉄鋼・軽金属・合成樹脂・ステンレスの穴あけに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
  • <表示価格に関する重要なお知らせ>
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

MED-35で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MED ストレートドリルEXの型番MED-35のページです。
型番MED-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MED ストレートドリルEX

MED ストレートドリルEX

    MCD コバルトドリル

    MCD コバルトドリル

      ステンレス鋼用コバルトストレートドリル

      ステンレス鋼用コバルトストレートドリル

        AG スターティングドリルロングシャンク AGSTDLS

        AG スターティングドリルロングシャンク AGSTDLS

          TiNコートハイス鋼ドリル ステンレス加工用ストレートシャンク/スタブ/レギュラー

          TiNコートハイス鋼ドリル ステンレス加工用ストレートシャンク/スタブ/レギュラー

            TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング

            TiNコートハイス鋼ドリル 難削材加工用/ストレートシャンク/ロング

              ストレートロングドリル

              ストレートロングドリル

                TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

                TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル エンドミルシャンク/レギュラータイプ

                  TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                  TiAlNコート粉末ハイス鋼ドリル ステンレス加工用/エンドミルシャンク/レギュラー

                    ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667

                    ストレートシャンクドリル ロングタイプN 667

                      TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー

                      TiNコートハイス鋼ドリル 難削材用/ストレートシャンク/レギュラー

                        ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi 657

                        ストレートシャンクドリル レギュラタイプTi 657

                          ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

                          ソリッドスパイラルドリルシリーズ スタンダードノンコートドリル SSD

                            メーカー マーベル マーベル 斎藤ツヰストドリル製作所 不二越 ミスミ ミスミ 斎藤ツヰストドリル製作所 ミスミ ミスミ グーリング ミスミ グーリング WIDIN
                            通常価格 1,068円 1,094円 1,515円 2,159円 3,840円 1,670円 695円 1,170円 540円 1,470円 1,030円 1,430円 3,348円
                            通常出荷日 5日目   5日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 ステンレス鋼 / チタン - - ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン アルミ / グラファイト / 樹脂
                            工具材質 ハイス コバルトハイス コバルトハイス - コバルトハイス コバルトハイス ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス -
                            シャンクタイプ ストレートシャンク ストレートシャンク - - ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク -

                            MED ストレートドリルEXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MED-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ドリル径(刃径)
                            (mm)
                            JANコード

                            1,068円

                            ( 1,175円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            34992456312904

                            ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました