【特長】・4種類の引出しサイズを備えた大容量タイプ。・引出しは左右の列ごとにカ...
【特長】
・4種類の引出しサイズを備えた大容量タイプ。
・引出しは左右の列ごとにカギで施錠できるため、収納物の管理に最適です。
・自在キャスターは車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用。
・引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレールです。
・製品重量:106kg
・本体サイズ:W1045×D460×H975
・トップ部サイズ:w1040×d455(耐荷重180kg)
・引出しサイズ:w580×d405×h60×5(耐荷重15kg)w580×d405×h135×2(耐荷重20kg)w300×d405×h60×5(耐荷重10kg)w300×d405×h135×2(耐荷重15kg)
・付属品:トップマット×1、引出しマット大×7・小×7、仕切板×5、カギ×4(2×2)
この商品に近い類似品がありませんでした。
ローラーキャビネット(7段14引出し)の型番SKX3814のページです。
型番SKX3814に関する仕様情報を記載しております。