【特長】・オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開き...
【特長】
・オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です
・フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます
・ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています
・取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています
・コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドを採用しました
・南京錠等による施錠ができます
・材質はスチールで重量は7.1kgです
・アルミソケットホルダー(EHBA210、EHBA310、EHBA410)の補給部品です