(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コードレスグリースガンセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コードレスグリースガンセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,819円
税込単価
70,201円

【特長】・継ぎ足し充電や急速60分充電に対応したリチウムイオンバッテリーはバッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    グリスガン
  • 詳細タイプ:
    コードレス充電式電動グリースガン
  • 接続ねじ径:
    R1/8(PT1/8)
  • ノズル長さ(mm):
    750
  • 適用グリス:
    カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGINo.1~2(400g)
  • 使用環境温度(℃):
    0~50
  • トラスココード:
    773-7068
  • 質量(g):
    3500(本体、フレキシブルノズル、バッテリーパック)
  • 1回吐出量(cc):
    70±5/min(気温20℃満充電時)
  • 最大圧力(MPa):
    40
  • 付属品:
    フレキシブルノズル
  • 仕様:
    バッテリー仕様/充電池:リチウムイオン,充電時間:約60分(急速充電型)

(i)ご注意

  • グリースは付属しておりません。市販のカートリッジグリース(ジャバラ式 400g NLGI No.1~2)を別途ご用意ください。
  • バッテリーと充電器は修理対象外です。

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

用途

本製品はグリースニップルヘグリースを注入する専用機器。

<カートリッジグリース取り付け方法>

  • (1)本体からグリースケースを外す。
    ※反時計回りで取り外す。
  • (2)グリースケースのチェーンリングを引き、チェーンをチェーンロック溝にかける。
  • (3)本体のメねじにカートリッジグリースを取り付ける。
  • (4)グリースケースを本体に取り付け、チェーンを引き、チェーンをロック溝から外す。

<コードレスグリースガンを操作する>

  • (1)キャップを外す。
  • (2)フレキシブルノズルのカプラを対象物へ取り付ける。
  • (3)トリガーでモーターを駆動させグリースを吐出する。

安全弁・排気弁について

安全弁グリース注入時に規定内圧以上の圧力が本体にかかった場合に作動し、自動で圧を排出します。
排気弁カートリッジグリースが無くなった時にトリガー操作を行うと本体にエアを混入させる場合があります。
エアが混入しグリースを吐出できなくなった場合は、トリガー操作をしながら排気弁を押します。

<ノズル変換アダプタの使用方法>

ノズル変換アダプタを使用することで、別売りのKTC製グリースガン用ノズルが使用可能。

  • (1)バッテリーを取外す。
  • (2)フレキシブルノズル及びワッシャーを取り外す。
    ※ノズルの六角ナット(二面幅5/8インチ)を取り外す。
  • (3)ワッシャー及びノズル変換アダプタを装着する。
  • (4)グリースガン用ノズルを装着する。
 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JTAE911

1個

63,819( 70,201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・継ぎ足し充電や急速60分充電に対応したリチウムイオンバッテリーはバッテリーインジケーター付きで、電池残量が一目で確認できます
・グリース充填が楽な電動コードレスタイプ
・トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要
・カートリッジグリース(ジャバラ式)の採用で、グリースの使い残しが少なく補充も手を汚さず簡単に行えます
・リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能
・収納、持ち運びに便利なキャリングケース付き
・付属のノズル変換アダプタにより、用途に合わせてKTC製グリースガン用ノズル(別売り)を接続して使用できます
【用途】
・グリースニップルからのグリース充填

(i)ご注意

  • グリースは付属しておりません。市販のカートリッジグリース(ジャバラ式 400g NLGI No.1~2)を別途ご用意ください。
  • バッテリーと充電器は修理対象外です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスグリースガンセットの型番JTAE911のページです。
型番JTAE911に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コードレスグリースガンセット

コードレスグリースガンセット

    エアグリースガン AGC-400PA

    エアグリースガン AGC-400PA

      マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)

      マクノート グリス ボリュームポンプ(充填専用・手動式)

        グリースガン用ベントノズル

        グリースガン用ベントノズル

          グリースガン用ハイドロボースノズル

          グリースガン用ハイドロボースノズル

            グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

            グリスガン(スケルトンタイプ・手詰め専用)

              TRUSCO グリスニップル

              TRUSCO グリスニップル

                500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ

                500ml グリースポンプ EA991CNシリーズ

                  パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

                  パーマフューチャー(化学反応ガス圧力式・自動給油器・オイル付)

                    マイクロホース SPKシリーズ

                    マイクロホース SPKシリーズ

                      エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                      エアー式グリースガン 400ml/0.6MPa

                        カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

                        カートリッジグリスガン(カートリッジグリス専用)

                          500ml グリースガン(エアー式)

                          500ml グリースガン(エアー式)

                            メーカー KTC(京都機械工具) パオック ザーレン KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ パーマテック ヤマダコーポレーション エスコ ヤマダコーポレーション エスコ
                            通常価格 63,819円 6,794円 72,993円 2,333円 2,661円 8,409円 565円 6,480円 6,290円 2,800円 9,960円 3,602円 14,700円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            種類 グリスガン グリスガン ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン グリスガン 容器入り ルブリケーター関連品 グリスガン グリスガン グリスガン
                            詳細タイプ コードレス充電式電動グリースガン - - チャック式ノズルタイプ ハイドロホースノズルタイプ - - - - - - - -
                            接続ねじ径 R1/8(PT1/8) - - R1/8 R1/8 - - - - - - - -
                            ノズル長さ(mm) 750 - - - - - - - - - - - -
                            適用グリス カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGINo.1~2(400g) - - - - - - - - - - - -

                            コードレスグリースガンセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            注油器・グリスガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました