(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

型番:JAP451
インパクトレンチ(コンポジットタイプ) サギョウコウグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,932円
税込単価
46,125円

・環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワ...

詳細情報を確認する

  • ハンマータイプ:
    ツイン
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6~0.7
  • 排気:
    下方
  • 材質1:
    ハンマケース:アルミ
  • 材質2:
    ボディ:コンポジット素材(特殊強化樹脂)
  • 使用エアホース内径(mm):
    8以上

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

  • (1)使用目的にあった先端工具(ソケットなど)をドライブ角に取り付ける。
  • (2)エアカプラを取り付ける。
  • (3)回転方向を確認し、強さをレギュレーターで調整する。
  • (4)ボルト、ナットに先端工具を合わせる。
  • (5)トリガーを押し、回転させる。
  • (6)作業が完了したらトリガーを離し、回転が止まるのを確認する。
商品仕様を表示

JAP451の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)410ソケット差込角(mm)12.7(ピン穴付)
能力ボルト径(mmφ)M16ハンマータイプツイン
回転数(rpm)8100使用空気圧力(MPa)0.6~0.7
ホース取付口-空気消費量(m³/min)0.13
排気下方エアインレットR1/4(PT1/4")
JANコード4989433613611トラスココード820-2774
質量(g)1300材質1ハンマケース:アルミ
全長(mm)160.5材質2ボディ:コンポジット素材(特殊強化樹脂)
使用エアホース内径(mm)8以上 - -

型番リスト

型番
最大締付トルク(N・m)
ソケット差込角(mm)
能力ボルト径(mmφ)
回転数(rpm)
ホース取付口
空気消費量(m³/min)
エアインレット
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JAP451

410
12.7(ピン穴付)
M16
8100
-
0.13
R1/4(PT1/4")
4989433613611
820-2774
1300
160.5

1個

41,932( 46,125円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

・環境に配慮した、低騒音、エア低消費タイプの特殊強化樹脂ボディ採用軽量ハイパワーエアインパクトレンチです。
・低エア圧で高トルクを実現しました。(KTCが定める低エア圧の基準で測定時、KTC従来品比10%向上)
・アルミハンマケースとコンポジット素材(特殊強化樹脂)の採用により軽量化を実現。
・安定性、耐久性、効率に優れたツインハンマの採用によるハイパワー。
・レギュレーターは右回転時に4段階調整が可能。
・トリガーの引き具合で回転数の調整が可能なティージングスロットル採用。
・ホースのねじれを防止する360°シーベルインレット。
・片手で回転方向の切り替えが可能なワンプッシュ切替ボタン。
・KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクトレンチ(コンポジットタイプ)の型番JAP451のページです。
型番JAP451に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

インパクトレンチ(コンポジットタイプ)

    エアーインパクトレンチ

    エアーインパクトレンチ

      KTC インパクトレンチ

      KTC インパクトレンチ

        エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI3121

        エアーインパクトレンチ(ショートタイプ) AI3121

          エアーインパクトレンチ AI4220

          エアーインパクトレンチ AI4220

            軽量インパクトレンチ

            軽量インパクトレンチ

              エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

              エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)AI4201

                エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

                エア-インパクトレンチ(ストレートタイプ)

                  HAZET エアインパクトレンチ

                  HAZET エアインパクトレンチ

                    トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                    トラスコ中山 エアインパクトレンチ

                      メーカー KTC(京都機械工具) 日東工器 KTC(京都機械工具) TONE TONE ヨコタ工業 TONE TONE HAZET トラスコ中山
                      通常価格 41,932円 42,298円 28,575円 28,611円 34,551円 47,878円 25,641円 125,003円 70,812円 30,270円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目  
                      ハンマータイプ ツイン ダブル ダブル シングル ツイン - - - シングル ツイン
                      使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 0.6 0.62 0.62 0.62 0.6 0.62 0.62 0.63 0.6
                      排気 下方 - 下方 - - - - - 下方 後方
                      材質1 ハンマケース:アルミ - - - - - - - - -
                      材質2 ボディ:コンポジット素材(特殊強化樹脂) - - - - - - - - -

                      インパクトレンチ(コンポジットタイプ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      JAP461
                      JAP651
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      最大締付トルク
                      (N・m)
                      ソケット差込角
                      (mm)
                      能力ボルト径
                      (mmφ)
                      回転数
                      (rpm)
                      ホース取付口 空気消費量
                      (m³/min)
                      エアインレット JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                      54,882円

                      ( 60,370円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      88012.7(ピン穴付)M226800-0.14R1/4(PT1/4")4989433613628794-59902000185.5

                      81,716円

                      ( 89,888円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      160019M335000PT3/80.16R3/8(PT3/8")4989433613635794-60073300218.5
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      最大締付トルク
                      (N・m)
                      ソケット差込角
                      (mm)
                      能力ボルト径
                      (mmφ)
                      回転数
                      (rpm)
                      ホース取付口 空気消費量
                      (m³/min)
                      エアインレット JANコード トラスココード 質量(g) 全長(mm)

                      インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                      閉じる

                      比較リスト