(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

絶縁ドライバーマイナスドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

絶縁ドライバーマイナスドライバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,092円
税込単価
2,301円

【特長】・EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、...

詳細情報を確認する

  • 先端規格:
    マイナス(-)
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm):
    4
  • 軸長(mm):
    100
  • 全長(mm):
    190
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm):
    0.8
  • JANコード:
    4989433845890
  • 軸幅(mm):
    6
  • トラスココード:
    859-0628
  • 柄幅(mm):
    29.5
  • 質量(g):
    52.000
  • 材質1:
    特殊工具鋼(絶縁コーティング)

型番

MDEZA-4 解除

Loading...

絶縁工具の取り扱いについて
警告
  • 本製品を使用する前に製品の取扱説明書および作業対象となる製品の製造メーカーの作業指示書などを十分に理解し作業してください。
  • 高電圧下での作業は、法令で定められた資格が必要となる場合があります。その作業条件に適した作業者が行ってください。
  • 本製品を使用する個所がAC1000V、DC1500V以下であることを、事前に確認してから使用してください。
  • 本製品の赤色部分が摩耗し、黄色い部分が露出した場合は、ただちに使用を中止してください。
  • 本製品をKTC絶縁工具以外と組み合わせて使用しないでください。
  • 本製品をお使いになる場合は、型式検定を受けた保護具(絶縁手袋、絶縁靴など)の併用をお勧めします。

※絶縁工具はすべて修理対象外品です。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDEZA-4

1個

2,092( 2,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EN 60900(欧州統一規格)に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

絶縁ドライバーマイナスドライバーの型番MDEZA-4のページです。
型番MDEZA-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

絶縁ドライバーマイナスドライバー

絶縁ドライバーマイナスドライバー

    絶縁ドライバープラスドライバー

    絶縁ドライバープラスドライバー

      絶縁エレクトロポジドライブドライバー

      絶縁エレクトロポジドライブドライバー

        絶縁エレクトロドライバー(マイナスポジドライブ)

        絶縁エレクトロドライバー(マイナスポジドライブ)

          絶縁エレクトロプラスドライバー

          絶縁エレクトロプラスドライバー

            絶縁ドライバー

            絶縁ドライバー

              クラフトフォームプラスVDEドライバー

              クラフトフォームプラスVDEドライバー

                ドライバー PB 5540

                ドライバー PB 5540

                  絶縁ドライバー(マイナス/プラス)

                  絶縁ドライバー(マイナス/プラス)

                    絶縁ヘクスローブドライバー

                    絶縁ヘクスローブドライバー

                      絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm

                      絶縁マイナスドライバー 全長125~320mm

                        エコノミータイプ絶縁ドライバー

                        エコノミータイプ絶縁ドライバー

                          ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー

                          ソフトフィニッシュ®絶縁スリムフィックスプラスドライバー

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ トラスコ中山 WERA PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ バーコ WIHA
                            通常価格 2,092円 2,532円 1,683円 2,148円 1,409円 954円 3,180円 8,892円 1,457円 1,468円 1,169円 1,640円 4,780円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            先端規格 マイナス(-) - - マイナス(-) プラス(+) - プラス(+) - プラス(+)/マイナス(-) トルクス マイナス(-) プラス(+) プラス(+)
                            先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm) 4 - - - - - - - - - - - -
                            軸長(mm) 100 100 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 190 200 - - - - - - - - - - -
                            先端サイズ・マイナス(-)刃厚(mm) 0.8 - - - - - - - - - - - -

                            絶縁ドライバーマイナスドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました