(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワークマット

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
7,262円
税込単価
7,988円

【特長】・EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マット・低く...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    EVA樹脂

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【AYM-1】

  • キャスター付きのサービスクリーパーに比べて薄くて軽いので、車体下に潜り込みやすく、持ち手穴付きで、持ち運びも容易です。

 

ワークマット  製品仕様関連画像1

多彩なマットアレンジで使用シーンを選ばない

 

【AYM-2】

  • 作業中の横移動が可能なワイドサイズ
  • メカニックマット(AYM-1)に比べ横幅を35%拡げ、仰向けの状態から横を向くことが可能となりました。

 

ワークマット  製品仕様関連画像2

多彩なマットアレンジで使用シーンを選ばない

 

【AYM-3】

  • メカニックマット(AYM-1)やワークマットワイド(AYM-2)に比べ最も軽量で持ち運びやすいタイプです。
  • 作業時の移動がしやすい持ち手穴付き。

 

ワークマット  製品仕様関連画像3

規格表

型番LWH単一重量
(g)
AYM-11,21042030810
AYM-21,21057030980
AYM-319045030130

外形図

ワークマット  外形図1

AYM-1

ワークマット  外形図2

AYM-2

ワークマット  外形図3

AYM-3

使用方法・使用事例

使用事例

【AYM-1】

ワークマット  使用事例1

薄くて軽いので、車体下に潜り込みやすい

ワークマット  使用事例2

作業に合わせて枕の高さ調整が可能

ワークマット  使用事例3

作業時の移動がしやすい
持ち手穴とKTCロゴ

【AYM-2】

ワークマット  使用事例4

低くて狭い場所の整備に

ワークマット  使用事例5

ガーデニング作業にも

ワークマット  使用事例6

キャスターが無いので動かず、荷重をかけた作業も安心

【AYM-3】

ワークマット  使用事例7

屋外での出張作業に

 
 
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
全長(mm)
厚み(mm)
トラスココード
サイズ
JANコード
質量(g)
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AYM-1

汎用ツール
1210
30
794-3971
収納時:195×420×180mm
4989433762739
810.000
-
-
-
-
420

1個

7,262( 7,988円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・EVA材を用いた薄くて軽くて、クッション性に富んだ作業用マット
・低くて狭い作業現場や冷たく硬いフロアでの膝立ちの作業等に最適です
・スリット入りでキレイに折り畳め、作業にあわせて高さや広さの調整ができます
・折り畳んだ状態で椅子としても使用できます
・付属の面ファスナーを使用すれば折り畳んだ状態で固定でき、収納に便利です
・軽くて持ち運びに便利持ち手穴付き

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークマットの型番AYM-1のページです。
型番AYM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワークマット

ワークマット

    メカニックマット TMM-1210

    メカニックマット TMM-1210

      ローラーシート

      ローラーシート

        ハンディリムーバー

        ハンディリムーバー

          マグネットフェンダーカバー

          マグネットフェンダーカバー

            シートクリーパー

            シートクリーパー

              11069-2 ピストンリングプライヤー

              11069-2 ピストンリングプライヤー

                ガレージチェア

                ガレージチェア

                  サービスクリーパー AYSC-20F

                  サービスクリーパー AYSC-20F

                    メーカー KTC(京都機械工具) トラスコ中山 アストロプロダクツ(ワールドツール) KTC(京都機械工具) シグネット アストロプロダクツ(ワールドツール) スタビレー バーコ KTC(京都機械工具)
                    通常価格 7,262円 6,933円 11,128円 1,139円 7,400円 6,883円 9,529円 20,947円 9,412円
                    通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   6日目   2日目   1日目  
                    材質1 EVA樹脂 - - - - - - - -

                    ワークマットのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    自動車整備に
                    評価 5.0満足度:5.02020/04/04
                    大きさも丁度よく持ち運びしやすく使い勝手が良いです。
                    KTCのロゴもあしらわれて見た目もヨシ。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    AYM-2
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 全長
                    (mm)
                    厚み
                    (mm)
                    トラスココード サイズ JANコード 質量(g) 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm) 幅(mm)

                    8,629円

                    ( 9,492円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    ---836-6569-4989433763347980.000121030570黒/青-

                    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました