(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12.7sq.マグネットハンドルホルダー

12.7sq.マグネットハンドルホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,187円
税込単価
3,506円

【特長】・ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。・マグネッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7sq
  • 全長(L寸法)(mm):
    36
  • 単品・セット区分:
    単品 その他
  • 質量(g):
    145
  • 特長:
    差込角部の色:緑
  • D(mm):
    72

型番

YKHD-A4 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YKHD-A4

1個

3,187( 3,506円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルなどのハンドル類を保持するホルダーです。
・マグネットでキャビネットやチェストの側面に取り付け可能です。
・差込角部にはボール溝があり、ハンドル類を確実に保持できます。
・差込角6.3sq.用(YKHD-A2)、9.5sq.用(YKHD-A3)、12.7sq.用(本製品)の3種類のラインナップ。差込角部のサイズはカラーで識別できます。
・差込角部はアルミ合金製のため、ハンドル類の差込部が磁化しません。※マグネットの耐荷重は900g(静止時に限る)です。900gを超える一部のハンドル類には使用できません。

カタログ

 

YKHD-A4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7sq.マグネットハンドルホルダーの型番YKHD-A4のページです。
型番YKHD-A4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12.7sq.マグネットハンドルホルダー

12.7sq.マグネットハンドルホルダー

    9.5sq.マグネットハンドルホルダー

    9.5sq.マグネットハンドルホルダー

      ヘキサゴンソケット 2HB

      ヘキサゴンソケット 2HB

        ソケット(6角) 2SB

        ソケット(6角) 2SB

          ヘキサゴンソケット 3HB

          ヘキサゴンソケット 3HB

            ラチェットヘッドリペアキット

            ラチェットヘッドリペアキット

              ソケット(差込角 12.7mm)

              ソケット(差込角 12.7mm)

                ソケット(12角)3DB

                ソケット(12角)3DB

                  ソケットレンチセット 13点・28点(差込角12.7mm)

                  ソケットレンチセット 13点・28点(差込角12.7mm)

                    インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

                    インパクト用ロングソケット 差込角25.4mm

                      ヘキサゴンソケット 4HB

                      ヘキサゴンソケット 4HB

                        ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

                        ヘックスビットソケット 差込角9.5mm SH3シリーズ

                          ラチェットハンドル 3RH175・3RH175F

                          ラチェットハンドル 3RH175・3RH175F

                            メーカー KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) SK-11 TONE KOKEN 山下工業研究所 フラッシュツール(FPC) TONE SK-11 ミトロイ
                            通常価格 3,187円 3,670円 900円 685円 910円 4,325円 466円 810円 18,200円 6,701円 1,195円 594円 6,040円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目   5日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 手作業用 電動ドリル用 手作業用
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7sq 9.5sq 6.35 6.35 9.5 - 12.7 9.5 12.7 25.4 12.7 9.5 9.5
                            全長(L寸法)(mm) 36 31 - - 45 - - - - 100 50 97 175
                            単品・セット区分 単品 その他 単品 その他 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 関連部品 単品 ソケット 単品 ソケット セット品 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ハンドル
                            質量(g) 145 140 - - - 144 - - - - - - -

                            12.7sq.マグネットハンドルホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました