(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネプロス 12.7sq.ソケットレンチセット[17点](ケース付)

ネプロス 12.7sq.ソケットレンチセット[17点](ケース付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
63,967円
税込単価
70,364円

●90枚ギアの「12.7sq.ラチェットハンドル」(NBR490)を搭載し、発...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • 歯数(枚):
    90
  • 質量(g):
    4600
  • 仕様:
    パワーフィット形状

型番

NTB417AZ 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTB417AZ

1個

63,967( 70,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

●90枚ギアの「12.7sq.ラチェットハンドル」(NBR490)を搭載し、発泡ポリエチレン製の新型トレイを採用したソケットレンチセット。
●メタルケース NEKB-2(W455×D190×H60)付。

商品情報

Loading...

NTB417AZで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネプロス 12.7sq.ソケットレンチセット[17点](ケース付)の型番NTB417AZのページです。
型番NTB417AZに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネプロス 12.7sq.ソケットレンチセット[17点](ケース付)

ネプロス 12.7sq.ソケットレンチセット[17点](ケース付)

    1/4SQ ソケットレンチセット 40/45/36/12KN

    1/4SQ ソケットレンチセット 40/45/36/12KN

      "Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)17点セット

      "Z-EAL ソケットレンチセット"(6角タイプ)17点セット

        ソケットレンチセット 1500

        ソケットレンチセット 1500

          メーカー NEPROS スタビレー KOKEN 山下工業研究所 TONE
          通常価格 63,967円 120,749円 19,224円 23,661円
          通常出荷日 1日目   39日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
          用途 手作業用 - 手作業用/手作業用ジョイント類 手作業用
          ソケット形状 6角 - 6角 6角/12角/ジョイント類
          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 - 6.35 9.5
          単品・セット区分 セット品 - セット品 セット品
          歯数(枚) 90 - - -

          ネプロス 12.7sq.ソケットレンチセット[17点](ケース付)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました