●6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコン...
Loading...
●6.3sq.のラチェットハンドル本体に9.5.sq.ドライブを組み込んだコンパクトタイプのラチェットハンドルです。
●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●プッシュボタンは押しやすい凸形状です。
●指がかかりやすいようレバーは3次元形状で操作性の向上を実現しました。
●補給部品としてラチェットハンドルリペアキット、ラチェットハンドルリペアキット(T字トルクスLハンドル付)を設定。
NBRC390Fで型番確定
コンパクトフレックスラチェットハンドルの型番NBRC390Fのページです。
型番NBRC390Fに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
NBRC390FS |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 全長(L寸法) (mm) | JANコード | トラスココード | 質量(g) | 柄部外径(φ寸法) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,390円 ( 18,029円 ) | 1個 | あり | 1日目 | 100 | 4989433613956 | 113-3839 | 110 | 15 |