(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NEPROS フレックスラチェットハンドル NBR290F/NBR290FS (型番リスト)

NEPROS フレックスラチェットハンドル NBR290F/NBR290FS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
15,511円 ~ 17,270円
税込価格
17,062円 ~ 18,997円

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    6.3
  • 単品・セット区分:
    単品 ハンドル
  • 首ふり:
  • 歯数(枚):
    90
  • 材質1:
    特殊工具鋼
  • ヘッド部幅(B寸法)(mm):
    22
  • ヘッド部厚み(T寸法)(mm):
    11

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
全長(L寸法)(mm)
JANコード
トラスココード
差込角(mm)
質量(g)
柄部外径(φ寸法)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
150
4989433169620
112-8986
凸6.35
135
13

1個

17,270( 18,997円 )

1日目

100
4989433169637
113-3762
-
105
15

1個

15,511( 17,062円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

●小判形ヘッドとしては世界最高クラスの90枚ギアを採用、送り角度4°のラチェットハンドルです。狭い場所での作業に活躍します。
●滑らかな動きと、従来品と同等の強度、サイズを誇ります。
●ネプロスの原点である「使いよさ」を追求し、空転トルクの軽さやその音にまでこだわって作り上げました。
●プッシュボタンを押さない限り不意にソケットがラチェットから外れないユニオン機構。
●補給部品としてラチェットハンドルヘッドリペアキット、ラチェットハンドルヘッドリペアキット(T型トルクスLハンドル付)を設定。

商品情報

あと5項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NEPROS フレックスラチェットハンドル NBR290F/NBR290FS

NEPROS フレックスラチェットハンドル NBR290F/NBR290FS

    ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドル

    ネプロス 6.3sq.ショートラチェットハンドル

      ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

      ショートスイベルラチェットハンドル(ホールドタイプ) RH2VHS

        レボウェイブ ラチェットハンドル

        レボウェイブ ラチェットハンドル

          コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2

          コーケン 6.35mm差込 Z-EALプラスビットソケット全長50mmNo.2

            6.3sq. ショートラチェットハンドル

            6.3sq. ショートラチェットハンドル

              ラチェット

              ラチェット

                435QRN (3/8SQ)80ギア ラチェットハンドル

                435QRN (3/8SQ)80ギア ラチェットハンドル

                  首振ラチェットハンドル RH2FB

                  首振ラチェットハンドル RH2FB

                    メーカー NEPROS NEPROS TONE 旭金属工業 KOKEN 山下工業研究所 KTC(京都機械工具) スエカゲツール スタビレー TONE
                    通常価格 15,511円 9,410円 3,800円 5,939円 1,240円 4,820円 9,069円 21,010円 3,600円
                    通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 5日目  
                    用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 - 手作業用 - - 手作業用
                    差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 6.3 6.3 6.35 12.7 - 6.3 - - 6.35
                    単品・セット区分 単品 ハンドル 単品 ハンドル - 単品 ハンドル - 単品 ハンドル - - -
                    首ふり - - - - - - - -
                    歯数(枚) 90 90 - - - - - - -

                    NEPROS フレックスラチェットハンドル NBR290F/NBR290FSのレビュー

                    評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                    閉所でのネジ締結
                    評価 5.0満足度:5.02023/02/27
                    先端が自在に曲がるので、閉所でのネジ締結の作業性が向上しました。また光沢もあり、外観上もとてもきれいな品のあるラチェットです。少し重たいと感じますが、しっかりした作りで、寿命もよいものだと思います。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト