(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エコホールド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EH-250
エコホールド エコホールド

評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,876円
税込単価
10,864円

生分解性のバラ発泡緩衝材。【特長】・発泡剤には水蒸気を使用した環境にやさしい商...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    発泡緩衝材
  • 詳細タイプ:
    水発泡
  • 色:
  • 緩衝材サイズ(mm):
    約φ14×約40
  • 容量(㎥):
    0.4
  • 主原料:
    コーンスターチ、PVA

(i)ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ小袋サイズ
EH-200発泡緩衝材300×200mm
EH-250発泡緩衝材300×250mm
EH-300発泡緩衝材300×300mm
EH-BARA発泡緩衝材
商品情報を表示

EH-250 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
小袋サイズ(mm)
梱包サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EH-250

300×250
-
1パック(150袋入り)

1個

9,876( 10,864円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

生分解性のバラ発泡緩衝材。
【特長】
・発泡剤には水蒸気を使用した環境にやさしい商品。
・耐湿性に優れ、オールシーズン安心して使用可能です。
・原材料には天然の恵みコーンスターチとPVAを使用。
・使用後は可燃物として出すことも可能です。
・従来の発泡スチロール系の緩衝材の、燃焼カロリーが11,000calと高く自然に還らないという欠点を克服しました。
・燃焼時のカロリーは4,090cal/gと低く、焼却処理した場合でも黒煙や有害ガス・ダイオキシン等は出ません。
・土中に廃棄した場合、微生物によって約1年程で水と炭酸ガスに分解されます。
【用途】
・梱包の際に使用。

(i)ご注意

  • 当商品は沖縄・離島への配送を承ることが出来かねます。大変申し訳ございません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エコホールドの型番EH-250のページです。
型番EH-250に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エコホールド

エコホールド

    ハイタッチ

    ハイタッチ

      ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

      ミナ 梱包シート エサノン (クロス融着タイプ)

        ミナ 梱包シート ミナフォーム

        ミナ 梱包シート ミナフォーム

          梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

          梱包用発泡シート 厚み2mm 1000mm×30m

            ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

            ミナ 梱包シート エサノン (フィルム融着タイプ)

              ミラバッグ MB7-10 10枚パック

              ミラバッグ MB7-10 10枚パック

                輸送用緩衝材

                輸送用緩衝材

                  ミラバッグ MB11-12 10枚パック

                  ミラバッグ MB11-12 10枚パック

                    ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                    ミラバッグ MB15-21 10枚パック

                      ミラバッグ MB18-22 10枚パック

                      ミラバッグ MB18-22 10枚パック

                        緩衝フォーム(袋タイプ)

                        緩衝フォーム(袋タイプ)

                          ミラバッグ MB20-26 10枚パック

                          ミラバッグ MB20-26 10枚パック

                            メーカー イージェイ イージェイ 酒井化学工業 酒井化学工業 ミスミ 酒井化学工業 シモジマ アズワン シモジマ シモジマ シモジマ トラスコ中山 シモジマ
                            通常価格 8,060円 5,870円 6,708円 3,332円 21,704円 4,411円 306円 1,570円 344円 383円 435円 736円 461円
                            通常出荷日 4日目   4日目   1日目   1日目   3日目   1日目   6日目   1日目   9日目   6日目   6日目   1日目   6日目  
                            商品タイプ 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 発泡緩衝材 - 発泡緩衝材 - - - - -
                            詳細タイプ 水発泡 水蒸気発泡 - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - -
                            緩衝材サイズ(mm) 約φ14×約40 約φ27×約40 - - - - - - - - - - -
                            容量(㎥) 0.4 0.4 - - - - - - - - - - -

                            エコホールドのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            梱包に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/11/24
                            自社製品の発送時の傷防止為、梱包材として使用しています。初めて使いましたが、梱包時間も短縮できて良かったです。ただ、この商品の納品荷姿が大きな袋で来ているので、移す時にこぼれて散らかり、拾い集めるのに手間がかかることが難点です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EH-200
                            EH-300
                            EH-BARA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            小袋サイズ
                            (mm)
                            梱包サイズ
                            (mm)
                            内容量

                            10,082円

                            ( 11,090円 )
                            1個 -

                            4日目

                            300×200-1パック(200袋入り)

                            9,757円

                            ( 10,733円 )
                            1個 -

                            4日目

                            300×300-1パック(120袋入り)

                            8,060円

                            ( 8,866円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -約φ600×約14001袋

                            発泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました